Processi di pianificazione efficienti

Processi di pianificazione efficienti

Pianificazione efficiente del quadro elettrico

Risparmiare tempo nell'intero processo di progettazione.

Risparmiate tempo nell'intero processo di progettazione con il nostro supporto software continuo.  Approfittate di un'ampia offerta, a partire dai dati degli articoli digitali fino alle soluzioni Cloud professionali. L'intuitivo software di progettazione e siglatura PROJECT complete e i diversi configuratori completano l'offerta.

Dalla progettazione al quadro elettrico finito

Pianificazione efficiente con PROJECT complete  

Pianificazione efficiente con PROJECT complete

Progettazione intuitiva, funzioni intelligenti e interfaccia utente personalizzabile: il software di progettazione e siglatura PROJECT complete è la soluzione innovativa per la semplice pianificazione delle vostre morsettiere e la realizzazione delle apposite siglature.

Il software offre un supporto personalizzato e pratico: dalla trasmissione dei dati alla progettazione elettrica, fino alla consegna del prodotto finito

Articoli descritti costantemente in formato digitale

Articoli descritti digitalmente  

Gli articoli descritti digitalmente sono la base per processi ottimizzati

Gli articoli descritti costantemente in formato digitale, insieme ai dati standardizzati e alle interfacce di sistema, costituiscono la base per processi ottimizzati nella costruzione di quadri elettrici.

Le descrizioni digitali uniformi degli articoli supportano la progettazione, l'installazione, la produzione e la manutenzione. Tutti gli stati di esercizio sono quindi sempre noti, e la loro visualizzazione facilita la progettazione, l'analisi e l'esercizio. Inoltre, i dati digitali degli articoli sono necessari per fabbricare i singoli prodotti a prezzi di mercato. Tutti gli articoli COMPLETE line sono descritti digitalmente e dispongono di dati di prodotto standardizzati come ETIM, eCl@ss o dati UNSPSC. Tutti i dati digitali degli articoli sono disponibili direttamente sul prodotto.

Selezionate il prodotto adatto alle vostre esigenze

Configurazione personalizzata dei prodotti  

Configurate i nostri prodotti in base alle vostre esigenze

I nostri configuratori contribuiscono a trovare il prodotto più idoneo per le vostre esigenze personali e le soluzioni adatte per la vostra applicazione.

Grazie a semplici filtri, illustrazioni dei prodotti in 2D e 3D e un'interfaccia utente intuitiva, potrete configurare le vostre soluzioni personalizzate in pochi passaggi, senza errori!

  • Configurazione intuitiva: realizzate la soluzione desiderata in pochi clic
  • Funzionamento intuitivo: con la funzione "Drag and Drop" trascinate in modo semplice i componenti nella posizione desiderata
  • Visualizzazione semplificata: rappresentazione in tempo reale della vostra configurazione in 3D
  • Semplice pianificazione: scaricate i dati 2D e 3D combinati e importateli nel vostro programma CAD

Soluzioni Cloud professionali

Interconnessione di prodotti e sviluppo con PROFICLOUD  

Collegate in rete il mondo con PROFICLOUD

La crescente digitalizzazione richiede l'integrazione di analisi dei dati e processi aziendali.

Con Proficloud, Phoenix Contact propone soluzioni complete, realizzate specificamente per le vostre esigenze. Con un collegamento in rete dei processi di produzione e sviluppo a livello mondiale, potrete abbattere i confini aziendali. Con Proficloud potete rilevare i dati delle vostre macchine e dei vostri impianti da qualsiasi parte del mondo e combinare grandi quantità di dati da diverse fonti. Sulla base di un'analisi dei dati all'avanguardia, potrete prendere decisioni qualificate, fare previsioni e migliorare il controllo dei processi operativi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591