Soluzioni per l'acquisizione di dati meteo

Panoramica

Acquisizione di dati meteo  

Acquisizione di dati meteo

  • Per i gestori di grandi impianti fotovoltaici l'efficienza dell'impianto è un fattore di fondamentale importanza. Una possibile unità di misura dell'efficienza è il Performance Ratio.
  • Con la stazione meteo di Phoenix Contact i progettisti e i gestori degli impianti dispongono di una soluzione testata, e di conseguenza sicura, per la determinazione del Performance Ratio.
  • La soluzione supporta il gestore nell'ottimizzazione del rendimento e della disponibilità dell'impianto.

Applicazione

Stazione meteo nellimpianto fotovoltaico  

Acquisizione di informazioni meteorologiche tramite comuni sensori

Il rilevamento dei dati di esercizio negli impianti fotovoltaici è un'operazione estremamente complessa. Non è sufficiente, infatti, rilevare i dati caratteristici delle singole stringhe dei moduli e degli inverter.

Per i gestori di grandi impianti fotovoltaici l'efficienza dell'impianto è un fattore di fondamentale importanza. Il rapporto tra il rendimento effettivo e quello massimo possibile, il cosiddetto Performance Ratio, fornisce informazioni in merito. Per calcolare questo valore, la stazione meteorologica registra svariati valori, tra cui quelli dell'irradiazione solare, la velocità del vento e la temperatura, che consentono di individuare eventuali perdite e guasti degli impianti.

Se il carico del vento è troppo elevato, queste informazioni vengono registrate dai sensori meteorologici, elaborate nella stazione meteorologica e inviate al sistema di controllo.

Negli impianti fotovoltaici con unità di tracciamento, il rilevamento della velocità del vento è importante anche per la sicurezza, poiché protegge i moduli fotovoltaici da eventuali danni. Il sistema di controllo garantisce che i moduli fotovoltaici siano collocati in una posizione sicura, in modo da ridurre l'applicazione della forza ed evitare danni.

Rilevamento dei dati meteo per impianti fotovoltaici a terra

I gestori di impianti fotovoltaici a terra richiedono l'acquisizione di tutti i dati meteorologici messi a disposizione dai sensori. Questi dati devono essere trasmessi a un sistema centrale SCADA tramite apposite interfacce per il monitoraggio e la gestione.

L'acquisizione e il trasferimento dei dati devono essere garantiti in tutte le condizioni ambientali che potrebbero presentarsi.

Rilevamento dei dati meteo per impianti fotovoltaici a terra

Stazione meteorologica per la registrazione continua di tutti i dati meteo rilevanti

Soluzione

Phoenix Contact offre soluzioni complete per il rilevamento dei dati meteorologici. La norma 61724-1 descrive i requisiti di precisione per i sensori ambientali in base alle classi di impianto da A a C. Gli impianti di Classe A sono gli impianti fotovoltaici che devono soddisfare i requisiti più elevati. Tutti i sensori di Phoenix Contact soddisfano i requisiti di questa classe

e hanno un'interfaccia Modbus, che offre numerosi vantaggi. Per l'acquisizione dei dati di tutti i sensori è necessaria un'unica interfaccia, pertanto i costi di sistema e di interfaccia sono ridotti al minimo. Quando i requisiti cambiano, i sensori possono essere facilmente aggiunti o omessi senza compromettere l'interfaccia, rendendo l'applicazione facile da riprodurre.

Rispetto alle stazioni meteorologiche compatte, i sensori di Phoenix Contact sono moduli singoli. Pertanto, in caso di guasto dei sensori, è possibile sostituirli anche singolarmente. Grazie ai connettori circolari Phoenix Contact M12, che soddisfano i più elevati standard industriali, la sostituzione avviene in modo rapido e semplice.

Utilizzando la stazione di acquisizione dati di Phoenix Contact, la connessione viene effettuata direttamente al quadro elettrico con l'ausilio del connettore circolare a innesto. Inoltre, viene fornito un gruppo di continuità per colmare eventuali lacune a breve termine.

Il nostro programma applicativo integrato, appositamente sviluppato con Web Based Management, offre la possibilità di mettere in servizio i sensori senza conoscenze di programmazione. Con l'autoconfigurazione, tutti i sensori collegati al bus vengono rilevati automaticamente e possono essere trasmessi tramite interfacce comuni come Modbus TCP, Profinet, ecc. grazie al controllore integrato.
In caso di tensione di alimentazione di 24 V, tutti i sensori sono dotati di protezione contro l'inversione di polarità, che riduce al minimo il rischio di investimento.

Interazione di sensori, stazione meteo, memoria dati e interfaccia Web  

La stazione meteorologica memorizza i dati acquisiti a livello locale e li mette a disposizione dell'utente tramite un'interfaccia Web

I vantaggi

  • Tutti i sensori soddisfano i requisiti della norma IEC 61724-1 per gli impianti di Classe A
  • Riduzione della complessità di messa in servizio e configurazione grazie a Plug and Play
  • Elevata flessibilità grazie alla scelta individuale dei sensori
  • Semplice connessione grazie al connettore circolare M12 di qualità industriale
  • Facile installazione e semplice integrazione senza conoscenze di programmazione
  • Protezione contro l'inversione di polarità dei sensori integrata
  • Supporto di interfacce standardizzate

Prodotti

DescrizioneTipoCodice articolo
Combinazione di apparecchiature per l’acquisizione e la trasmissione di valori di misuraSOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
Programma applicativo con Web Based Management integrato e driver di interfaccia per l'acquisizione datiSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
Licenza softwareSolarworx2403108
Sensore di direzione del vento ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Sensore di velocità del vento ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Sensore di temperatura, umidità e pressione dell'aria ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus First Class Standard PyranometerSOL-ES-BSC-PYR1093211
Sensore di pesatura a precipitazione ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Cella di riferimento ModbusSOL-ES-PRO-RC1074982
Sensore di temperatura modulo ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Cablaggio e materiale di fissaggio  
Sensori vento trasversaleSOL-ES-TRA-7501074980
Traverse THP & PyranometerSOL-ES-TRA-10001074981
Cavo sensore 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Cavo sensore 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Cavo sensore 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Cavo sensore 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Distributore a YSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Guaina di protezioneWP-PA HF 13,0 BK3240681
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M1424649
DescrizioneTipoCodice articolo
Combinazione di apparecchiature per l’acquisizione e la trasmissione di valori di misuraSOL-SC-PRO-WTH-STN
Programma applicativo con Web Based Management integrato e driver di interfaccia per l'acquisizione datiSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
Licenza softwareSolarworx
Sensore di direzione del vento ModbusSOL-ES-PRO-WD
Sensore di velocità del vento ModbusSOL-ES-PRO-WS
Sensore di temperatura, umidità e pressione dell'aria ModbusSOL-ES-PRO-THP
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR
Modbus First Class Standard PyranometerSOL-ES-BSC-PYR
Sensore di pesatura a precipitazione ModbusSOL-ES-PRO-RF
Cella di riferimento ModbusSOL-ES-PRO-RC
Sensore di temperatura modulo ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Cablaggio e materiale di fissaggio  
Sensori vento trasversaleSOL-ES-TRA-750
Traverse THP & PyranometerSOL-ES-TRA-1000
Cavo sensore 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Cavo sensore 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Cavo sensore 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Cavo sensore 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Distributore a YSAC-5PY-F/M-F VP SH
Guaina di protezioneWP-PA HF 13,0 BK
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi