Scatola di derivazione del generatore di tipo modulare per impianti fotovoltaici a tetto

Panoramica

PV-SET per stringhe 2x1 con connessione SUNCLIX  

PV-SET con connessione SUNCLIX

  • Le scatole di derivazione del generatore vengono utilizzate negli impianti fotovoltaici a tetto per raccogliere e proteggere le stringhe, eventualmente anche per separare i moduli dal resto del sistema.
  • Sono disponibili grandi quantità di scatole di derivazione del generatore per impianti fotovoltaici a tetto, soluzioni specifiche per ogni esigenza sono prodotte in tempi brevi.
  • Le soluzioni sono conformi alla norma sulle combinazioni di apparecchiature a bassa tensione e dispongono della dichiarazione di conformità CE.

Applicazione

L'energia solare è una fonte di energia rinnovabile essenziale. In un numero sempre maggiore di paesi le energie rinnovabili si sono affermate come principali produttrici di corrente. La riduzione dei costi rende gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia interessanti non solo da un punto di vista ecologico, ma anche concorrenziali, rispetto alle fonti tradizionali, anche dal punto di vista economico.

Gli accumulatori stazionari utilizzati nell'ambito degli impianti fotovoltaici sono sempre più convenienti e rendono più flessibile l'utilizzo di impianti decentrati per la produzione di energia.

Per proteggere in modo ottimale le varie parti dell'impianto, come i moduli fotovoltaici, l'inverter o l'accumulatore dalle sovratensioni, è necessario utilizzare le scatole di derivazione del generatore, i cosiddetti PV-SET. Inoltre, i PV-SET, a seconda della loro versione, possono isolare i moduli PV dal sistema di produzione o da eventuali incendi tramite interruttori sezionatori.

Soluzione

PV-SET con passacavi e connessione Push-in  

PV-SET con passacavi e connessione Push-in

Phoenix Contact offre una serie di PV-SET pronti per essere installati e collegati all'interno dell'impianto.

Per il collegamento delle stringhe fotovoltaiche, i PV-SET sono provvisti, a seconda dell'esecuzione, di connettori SUNCLIX o, in alternativa, di passacavi su morsetti Push-in.

I connettori SUNCLIX, così come i morsetti Push-in, combinano i vantaggi di una facile installazione con una connessione affidabile e resistente.

PV-SET con connessione SUNCLIX  

PV-SET con connessione SUNCLIX

Ogni PV-SET contiene un elemento di compensazione della pressione di serie che dispone di una speciale membrana permeabile all'aria, ma non all'acqua. Questo elemento offre una protezione efficace contro l'elevata umidità dell'aria e impedisce la formazione della condensa nel PV-SET.

Ogni PV-SET rispetta la norma DIN EN 61439-2 relativa alle apparecchiature di protezione e di manovra.

Se in questa panoramica dei prodotti non trovate il PV-SET adatto per la vostra applicazione, non esitate a contattare il vostro distributore di fiducia. Grazie alle funzionalità perfettamente coordinate, siamo in grado di offrire in breve tempo differenti varianti adatte alle varie soluzioni.

I vantaggi

  • Elevata disponibilità di cassette di connessione del generatore
  • Realizzazione in tempi brevi di soluzioni specifiche per il cliente
  • Affidabile collegamento delle stringhe fotovoltaiche tramite connessione SUNCLIX o Push-in
  • Rapidità nell'installazione e nella messa in servizio
  • Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
  • Consulenza orientata alle esigenze del cliente

Prodotti

DescrizioneTipoCod. art.
PV-SET per stringhe 1x1, protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
PV-SET per stringhe 1x4,  protezione contro le sovratensioni tipo 2, pressacavi su connessione Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
PV-SET per stringhe 2x1,  protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
PV-SET per stringhe 3x1,  protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
PV-SET per stringhe 1x1,  protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
PV-SET per stringhe 1x2,  protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatore DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
PV-SET per stringhe 1x3, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, interruttore di emergenza DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-12012404302
PV-SET per stringhe 1x4, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
PV-SET per stringhe 1x4, protezione contro le sovratensione tipo 1/2, portafusibili, connessione SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
PV-SET per stringhe 2x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
PV-SET per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
PV-SET per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatori DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
PV-SET per stringhe 3x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
PV-SET per stringhe 4x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con risparmio sul circuito di 4+V, passacavo per connessione Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
PV-SET, 6x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con risparmio sul circuito di 4+V, passacavo per connessione Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
DescrizioneTipoCod. art.
PV-SET per stringhe 1x1, protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
PV-SET per stringhe 1x4,  protezione contro le sovratensioni tipo 2, pressacavi su connessione Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
PV-SET per stringhe 2x1,  protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
PV-SET per stringhe 3x1,  protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
PV-SET per stringhe 1x1,  protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
PV-SET per stringhe 1x2,  protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatore DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
PV-SET per stringhe 1x3, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, interruttore di emergenza DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201
PV-SET per stringhe 1x4, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
PV-SET per stringhe 1x4, protezione contro le sovratensione tipo 1/2, portafusibili, connessione SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
PV-SET per stringhe 2x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
PV-SET per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
PV-SET per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatori DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
PV-SET per stringhe 3x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
PV-SET per stringhe 4x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con risparmio sul circuito di 4+V, passacavo per connessione Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
PV-SET, 6x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con risparmio sul circuito di 4+V, passacavo per connessione Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi