Soluzione per il controllo di singoli segmenti di impianti fotovoltaici

Panoramica

Gestione del parco: monitoraggio e controllo  

Gestione del parco: monitoraggio e controllo

  • Una gestione redditizia di grandi impianti fotovoltaici richiede un monitoraggio continuo e un controllo a livelli su ogni segmento.
  • Con l'Array Control di Phoenix Contact, i progettisti e i gestori degli impianti dispongono di una soluzione affidabile e testata per l'acquisizione di tutti i dati e per una gestione efficiente del parco.
  • La soluzione è di facile installazione e può essere integrata facilmente in grandi impianti fotovoltaici.

Applicazione

Array Control  

Sistema Array Control

Una gestione efficiente di grandi impianti fotovoltaici richiede un monitoraggio e un controllo continuo.

Un impianto solare dell'ordine di grandezza di 10 MW si compone di circa 2500 stringhe ogni 20 moduli solari. Inoltre, comprende una serie di cassette di connessione del generatore, inverter e altri componenti di monitoraggio come sensori di riferimento, stazioni meteo o misuratori di energia.

Innumerevoli dati di misurazione devono essere acquisiti e rielaborati, gli inverter devono essere gestiti e lo stato dell'impianto deve essere trasmesso a un sistema di gestione dei dati di livello superiore.

Soluzione

Dal momento che la quantità di dati rilevati è molto grande, il parco fotovoltaico viene suddiviso in singoli segmenti, i cosiddetti array. Il sistema Array Control di Phoenix Contact comprende un controllore, che si occupa della raccolta dei dati di misurazione dagli inverter, dai logger di dati e dai misuratori di energia di un array secondo un modello dati unificato, inoltrandoli a un sistema SCADA sovraordinato nella sala di controllo.

I blocchi funzionali pre-programmati facilitano l'integrazione dei singoli componenti nell'Array Control. Se si verifica un sovraccarico della rete, l'Array Control gestisce l'inverter in modo tale da ridurre la potenza. L'Array Control svolge anche numerose funzioni diagnostiche, come in caso di riduzione della potenza di una stringa. I valori registrati comprendono anche le segnalazioni di stato inerenti alla protezione contro i furti o i guasti delle apparecchiature. Tutti i dati vengono archiviati per un periodo massimo di 25 anni.

Come chiave di volta del sistema di gestione dei parchi di Phoenix Contact, l'Array Control consente di realizzare una gestione efficiente degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Monitoraggio e controllo di grandi impianti fotovoltaici  

Array control per un funzionamento efficiente di grandi impianti fotovoltaici

I vantaggi

  • Costi di progettazione e funzionamento minimi grazie alle intelligenti soluzioni per l'automazione
  • Applicazione base per il rilevamento di tutti i dati a livello di segmenti con un modello dati unificato
  • Facile integrazione di diversi inverter, contatori DC e componenti di monitoraggio sulla base di librerie di blocchi funzionali pre-programmati
  • Facile integrazione di diversi inverter, contatori DC e componenti di monitoraggio sulla base di librerie di blocchi funzionali pre-programmati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi