Gestione del parco: SCADA e connessione al portale

Gestione del parco: SCADA e connessione al portale

Gestione del parco fotovoltaico scalabile

Con le soluzioni del sistema potrete acquisire e analizzare continuamente i dati del vostro impianto fotovoltaico.

Torna a Impianti a terra

Categorie

  • Soluzioni per la gestione

    Un insieme di dati attendibili è un presupposto fondamentale per un'efficiente gestione, dal punto di vista tecnico, di un grande impianto fotovoltaico.

Lo SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) indica un sistema di monitoraggio e controllo informatico dei processi tecnici. In questo caso l'interfaccia di visualizzazione è un'interfaccia per l'interazione tra uomo e macchina. Le visualizzazioni con le funzioni SCADA si contraddistinguono per la scalabilità e la versatilità. Nelle grandi centrali fotovoltaiche sono utilizzate per il monitoraggio e il comando di processi complessi.

I vantaggi

  • Possibilità di gestione tecnica di grandi impianti fotovoltaici grazie al collegamento al portale
  • SCADA supporta gli standard comuni riguardanti il formato dei dati e la comunicazione
  • Disponibilità ottimale dei dati grazie al backup parallelo nel portale e nello SCADA
  • Semplice messa in servizio grazie alla configurazione di tutte le utenze del parco
  • Implementazione strutturata e simulazione anticipata, grazie allo sviluppo di un sistema basato sul modello

Panoramica degli impianti e reportistica

Un prerequisito per un funzionamento vantaggioso dell'impianto fotovoltaico è il monitoraggio continuo dello stesso. I componenti di Phoenix Contact, come i firewall industriali, i router radiomobili e i modem, garantiscono un accoppiamento sicuro tra i portali locali di acquisizione e monitoraggio dati e i sistemi di gestione dell'impianto.

Analisi dei dati sul Cloud

Grazie alle nostre soluzioni Cloud, è possibile aggiungere servizi Cloud alla rete PROFINET esistente. Ciò significa che potete accedere da remoto al vostro impianto fotovoltaico in modo semplice. Inoltre, possono essere utilizzati anche servizi come il monitoraggio, la reportistica, i calcoli o la manutenzione predittiva.

Collegamento continuo al portale

Al fine di evitare lacune nei dati di monitoraggio e reportistica, in assenza di una connessione Internet tra l'impianto fotovoltaico e il portale, i dati vengono salvati automaticamente a livello locale. Se necessario, è possibile collegarsi a portali esistenti grazie a interfacce di sistema aperte.

Massimo rendimento grazie alla sicurezza negli impianti fotovoltaici

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di prodotti per il funzionamento sicuro degli impianti fotovoltaici, dalla comunicazione dei dati alla gestione dell'alimentazione, fino alla visualizzazione.

Massimo rendimento grazie alla sicurezza negli impianti fotovoltaici  

La produttività a colpo d'occhio grazie alla visualizzazione web

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi