Sistemi radio

Sistemi radio

Potenti e senza fili

Scoprite una vasta gamma di possibilità: dal bluetooth alla WLAN, da dati seriali a segnali I/O.

Trasmissione senza fili di segnali I/O e dati seriali

Potete rilevare facilmente dati di misurazione e informazioni di sistema da zone remote o difficilmente sfruttabili, quindi trasmettere questi dati ai punti centrali. Per la tecnica di telecontrollo questo rappresenta un'alternativa affidabile ed economica a nuove canaline di cavi, soprattutto durante la creazione di nuovi componenti dell'impianto o la sostituzione di cavi di comunicazione difettosi.

I moduli radio dispongono di diverse interfacce e fungono quindi da gateway tra i sensori locali e gli attuatori della stazione di processo e della centrale di riferimento.


Applicazioni di rete con il sistema radio Radioline

Il sistema radio Radioline stupisce per:

  • Messa in servizio semplice e rapida senza programmazione
  • Semplici collegamenti punto-punto o di rete (a stella o Mesh)
  • Espandibile con massimo 32 moduli I/O per stazione mediante T-BUS (hot-swap compatibile)
  • Applicazioni: I/O a I/O, I/O a seriale, seriale a seriale
  • Interfaccia integrata RS-232 e RS-485
  • Tecnologia radio Trusted Wireless 2.0
  • Velocità di trasmissione dati regolabile delle interfacce radio
  • Trasmissione cifrata a 128 bit (AES)

Vai ai prodotti di questa soluzione

Nei seguenti elenchi di prodotti sono disponibili vari componenti con i quali è possibile realizzare questa soluzione per il telecontrollo / la teleassistenza.

Comunicazione di rete wireless con WLAN e Bluetooth

Per l'automazione della vostra fabbrica, approfittate delle possibilità di una comunicazione di rete senza fili e dei componenti industriali affidabili di Phoenix Contact.

Con la Wireless Ethernet potete realizzare soluzioni di rete continue in impianti estesi e integrare dispositivi mobili in modo sicuro, potente e con una facile manutenzione.


Possibilità di comunicazione di rete wireless

Vantaggi della comunicazione Ethernet senza fili:

  • Integrazione continua ed economica in reti esistenti grazie a progetti di installazione e configurazione flessibili
  • Massima affidabilità e disponibilità con caratteristiche ottimali per le applicazioni industriali
  • Utilizzabile in modo versatile da Voice-over-IP a Safety con Ethernet come standard comune di comunicazione

Bluetooth
Il Bluetooth consente un collegamento estremamente semplice ed affidabile dei componenti di automazione anche parallelamente ad altri sistemi radio.

WLAN
La nuova generazione WLAN IEEE 802.11n con tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) offre il massimo dell'affidabilità, della capacità di trasferimento e della portata.

Vai ai prodotti di questa soluzione

Nei seguenti elenchi di prodotti sono disponibili vari componenti con i quali è possibile realizzare questa soluzione per il telecontrollo / la teleassistenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi