mGuard Secure Cloud: servizio di teleassistenza da remoto pronto all'uso

mGuard Secure Cloud public

Teleassistenza da remoto pronta all'uso: semplicemente sicura!

mGuard Secure Cloud public è una piattaforma per la teleassistenza da remoto sicura e basata sul Web.

I vantaggi

  • Infrastruttura VPN pronta all'uso per gestori, costruttori di macchine e impianti
  • Sicura e affidabile grazie alla tecnologia di sicurezza mGuard collaudata per l'utilizzo in campo industriale
  • Possibilità di accessi multipli a diversi clienti e impianti
  • Compatibile con tutti i dispositivi di sicurezza mGuard con VPN-Client certificati
  • Infrastruttura VPN basata su cloud di Phoenix Contact, il principale produttore al mondo di prodotti per la sicurezza industriale
  • Supporta dispositivi mobili, basati su iOS come gli iPad e gli iPhone Apple

Semplice
mGuard Secure Cloud public offre a gestori, costruttori di macchine e impianti una soluzione VPN completa e pronta all'uso. L'interfaccia Web semplificata consente agli addetti alla teleassistenza di collegarsi, in modo rapido e sicuro, a macchine, PC industriali e controllori. Anche senza particolari conoscenze informatiche, è possibile eseguire una teleassistenza da remoto in totale sicurezza, indipendentemente da luogo e ora.

Sicuro
Il cloud basato sullo standard industriale mGuard collega gli addetti alla teleassistenza al prodotto o macchinario che necessita di esser controllato, il tutto in modo sicuro via Internet. Le VPN (reti private virtuali) utilizzate, basate sul protocollo di sicurezza IPsec, garantiscono la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di tutte le informazioni e dei dati trasmessi tra tutti gli utenti collegati mediante mGuard Secure Cloud. Inoltre, mGuard Secure Cloud è gestito in un centro di elaborazione in Germania con un'elevata disponibilità e protezione dei dati secondo i più alti standard relativi alla privacy.

Affidabile
Per poter far fronte alla concorrenza globale, le aziende devono soddisfare requisiti sempre più impegnativi in termini di costi e capacità di innovazione. Nelle piccole e medie imprese la gestione autonoma ed efficiente di un'infrastruttura di questo tipo ad un costo ragionevole è quasi impossibile. mGuard Secure Cloud offre alle aziende un'infrastruttura VPN affidabile per una teleassistenza su misura via Internet.

Panoramica dei componenti funzionali del servizio mGuard Secure Cloud  

Panoramica dei componenti funzionali del servizio mGuard Secure Cloud

Edizioni disponibili e gamma di prestazioni

Basic EditionPremium Edition*
PrezzoGratuitosu richiesta
Durata12 mesi12 mesi
Numero utentiIllimitatoIllimitato
Numero macchineIllimitatoIllimitato
Numero di collegamenti di servizio contemporanei13
Volume di trasferimento per collegamento di servizio in GB/mese22 (6 complessivamente)
HotlineE-mailTelefono, e-mail
Larghezza di banda garantita per collegamento di servizioassente1 Mbit/s
Disponibilità annuale garantitaassente98 %
Ulteriori espansioni prenotabili (prezzo su richiesta)-

Premium Seat Package
1 collegamento di servizio aggiuntivo, e contemporaneo, con 2 GB/mese di volume di trasferimento

* Disponibile anche come versione di prova di 30 giorni (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).

Vai a mGuard Secure Cloud public

mGuard Secure Cloud public può essere provato gratuitamente e senza impegno.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Manutenzione da remoto in totale sicurezza

Con mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configurazione con mGuard Secure Cloud.