Radiomobile

Sempre e dovunque

Wireless in tutto il mondo

Tramite la rete radiomobile avete sempre l'accesso completo alle macchine e agli impianti.

Teleassistenza tramite Internet e reti radiomobili

Le tecnologie radiomobili vi offrono la possibilità di creare collegamenti con le vostre macchine e i vostri impianti ovunque e in qualsiasi momento, semplicemente utilizzando Internet. In questo modo si garantisce un'acquisizione di dati continua e una manutenzione remota efficiente.

Affinché i collegamenti di rete siano privi di disturbi e sicuri contro eventuali manipolazioni, i prodotti Phoenix Contact dispongono dei più moderni meccanismi di sicurezza come VPN, codifica IPsec e firewall integrati.


Sicuro concetto di teleassistenza

I concetti di teleassistenza per macchine e impianti riducono i periodi di inattività, consentono un risparmio dei costi di viaggio e limitano le spese amministrative.

Torna su

Vai ai prodotti di questa soluzione

Nei seguenti elenchi di prodotti sono disponibili vari componenti con i quali è possibile realizzare questa soluzione per il telecontrollo / la teleassistenza.

Telecontrollo mediante la rete radiomobile

Per un continuo rilevamento dei vostri dati di processo, Phoenix Contact offre dispositivi radiomobili che supportano servizi a pacchetto come GPRS e EDGE (rete GSM), ma anche UMTS/HSPA (3G).

Questi collegamenti non vengono calcolati in base al tempo di connessione, ma in base al volume di dati generato. Così è possibile ad esempio collegare alla centrale principale stazioni di pompaggio o cartelli stradali fuori mano in modo semplice ed economico.


Tecnica di telecontrollo su base radiomobile

Assieme ai router radiomobili industriali, Phoenix Contact offre una gamma completa di prodotti per la comunicazione radiomobile industriale. In questo modo si possono creare diverse soluzioni personalizzate composte da tecniche di comunicazione e di sicurezza e da sistemi di controllo a distanza.

Torna su

Vai ai prodotti di questa soluzione

Nei seguenti elenchi di prodotti sono disponibili vari componenti con i quali è possibile realizzare questa soluzione per il telecontrollo / la teleassistenza.

Invio di segnali di allarme in tutto il mondo tramite SMS e e-mail

Assicuratevi di essere sempre informati per tempo in merito agli stati di errore presenti sulle vostre macchine o i vostri impianti e di evitare eventuali danni. Phoenix Contact vi fornisce il suo supporto con diverse soluzioni di allarme.

I dispositivi radiomobili industriali come ad esempio il relè SMS con ingressi di avviso e segnalazione di errori configurabili sono l'ideale per il monitoraggio di piccole applicazioni. In presenza di un numero elevato di messaggi è disponibile il controllore compatto liberamente programmabile ILC 151 GSM/GPRS. Con entrambe le soluzioni è possibile inviare messaggi di testo via fax, SMS o e-mail e impostare una o più uscite di commutazione degli utenti remoti.


Una rete tramite SMS

Spesso un messaggio di allarme SMS non viene inviato solo su un telefono mobile, ma viene anche integrato nella gestione degli allarmi di un sistema principale. Ciò è possibile grazie a un controllore e a un modem GSM di Phoenix Contact. I messaggi SMS possono essere ricevuti e successivamente trasmessi a un sistema principale, ad esempio tramite interfaccia OPC.

Torna su

Vai ai prodotti di questa soluzione

Nei seguenti elenchi di prodotti sono disponibili vari componenti con i quali è possibile realizzare questa soluzione per il telecontrollo / la teleassistenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi