Marcature per tutte le applicazioni ferroviarie

Portfolio di marcature adeguato

Gamma completa di marcature

Denominazione di alta qualità, conforme alla normativa con MARKING system.

I vantaggi

  • Dalla progettazione all'applicazione contrassegnata - con il software di marcatura CLIP PROJECT
  • Ampia gamma di materiali approvati dalle norme in ambito ferroviario
  • Montaggio rapido e semplice grazie alla marcatura in formato UniCard
  • Marcatura desiderata - se materiale prestampato o stampato in modo specifico

Applicazione

Nelle applicazioni ferroviarie la protezione antincendio riveste un ruolo estremamente importante. Quasi nessun altro settore presenta requisiti così elevati per parti, componenti (tra cui anche le marcature utilizzate) e materiali per la marcatura. La marcatura univoca e in linea con i requisiti inizia già nella produzione di veicoli su rotaie. Solo in questo modo è possibile effettuare in seguito interventi di manutenzione in modo rapido e affidabile.

Soluzione

Le soluzioni di marcatura tradizionali sono solo in parte adatte al settore ferroviario. Per questo i produttori preferiscono utilizzare materiali senza alogeni. Noi vi offriamo un'ampia gamma di prodotti con materiali senza alogeni con proprietà di protezione antincendio. Per la denominazione vi offriamo inoltre una marcatura dei morsetti, dei conduttori, dei cavi, dei dispositivi e degli impianti.

Marcatura durevole di conduttori e cavi

Guaine termoretrattili preassemblate  

Guaine termoretrattili preassemblate

Le guaine termoretrattili di tipo WMS sono senza alogeni e sono adatte a una gamma di temperatura da -55 °C a +135 °C.

Supporto per marcatore per cavi con targhetta di denominazione  

Supporto per marcatore per cavi con targhetta di denominazione

Con le marcature dei cavi della famiglia di prodotti KMK HP, è possibile contrassegnare allo stesso tempo i conduttori e i cavi. Il policarbonato lavorato soddisfa i requisiti del settore ferroviario.

I marcatori per cavi sono certificati secondo la norma DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 e DIN EN 50155. Corrispondono alla classe di protezione antincendio UL 94 V0 e sono adatti a un range di temperatura da -40 °C a +125 °C.

Completare i marcatori per cavi KMK HP con serracavi WT-HP HF e targhette di denominazione UCT-EMP in formato UniCard.

Materiali di marcatura in formato UniCard

Materiali di marcatura in formato UniCard  

Materiali di marcatura in formato UniCard

La materia prima di cui sono composti i nostri materiali per marcatura in formato UniCard è poliammide 6.6. Si raggiunge così la classificazione I=3/F=2 secondo NF F 16-101/16-102.

I materiali sono adatti alla siglatura nella stampante ad alta velocità BLUEMARK CLED.

Comoda progettazione e marcatura con CLIP PROJECT

Software di marcatura CLIP PROJECT  

Software di marcatura CLIP PROJECT

Il software di marcatura CLIP PROJECT è composto da due parti:

  • CLIP PROJECT Planning per la pianificazione e la progettazione rapida e pratica di morsettiere senza errori.
  • CLIP PROJECT Marking crea marcature individuali per quasi tutte le applicazioni.

Dalla progettazione alla documentazione, fino a morsetti pronti all'uso con la marcatura ottimale: tutto questo è offerto da CLIP PROJECT. Le interfacce dei sistemi CAE attuali (Eplan e Ruplan) completano la soluzione software.

I dati necessari per la marcatura vengono rilevati semplicemente e automaticamente dai dati di progettazione e vengono importanti nel software. Inoltre, l'utente può stampare da solo le marcature oppure ordinarle tramite il servizio di etichettatura di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi