Tecnologie

Tecnologie che appassionano

Tecnologie che appassionano

Scoprite le nostre soluzioni tecnologiche innovative.

La base delle nostre soluzioni e dei nostri prodotti innovativi sono le nostre tecnologie. Scoprite i vantaggi offerti dall'utilizzo delle nostre tecnologie.

PROFINET

PROFINET  

Unione delle funzioni di automazione e IT

La tecnologia PROFINET è un'architettura di base efficiente e compatibile. Ampliamenti funzionali sono in grado di coprire le esigenze di diversi settori e soluzioni.

Le funzioni IT completano le funzioni della tecnica di automazione: in questo modo le reti e i dispositivi PROFINET possono essere integrati in maniera ottimale negli ambienti IT.

Tecnologia di relè statici trifase

Relè statici trifase CONTACTRON  

Gestione intelligente di motori

Avviare, invertire e proteggere i motori con la tecnologia dei relè statici trifase compatta ed elettronicamente sicura.

Protezione contro le esplosioni - Teoria e pratica

Brochure di protezione contro le esplosioni  

Principi fondamentali di protezione antideflagrante

Costruttori, pianificatori e gestori non affrontano il tema della protezione contro le esplosioni esclusivamente negli impianti classici dell'industria chimica e petrolchimica. Anche in ambiti al primo sguardo innocui, come ad esempio l'industria alimentare, esistono notevoli pericoli.

In questa brochure vengono trattati i rischi tipici dei settori a rischio di esplosione ed esposte le soluzioni da applicare durante il lavoro quotidiano.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi