Offshore

Offshore

Certificazioni per applicazioni marittime

Affidatevi alle soluzioni collaudate e sicure per l'impiego su piattaforme di perforazione o su navi.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Piattaforme di perforazione
    Piattaforme di perforazione

    Per le piattaforme marine occorre rispettare le prescrizioni in ambito marittimo e per i sistemi per le aree Ex.

  • FPSO e Plattform-Supplier
    FPSO e Plattform-Supplier

    Una tecnica di automazione efficiente può rappresentare un vantaggio decisivo nei confronti della concorrenza quando si tratta dei costosi sistemi di estrazione petrolifera tramite FPSO.

Le certificazioni marittime sono indispensabili per le navi dell'industria petrolifera e della lavorazione dei gas ma anche per le installazioni off-shore quali FPSO (Floating Production Storage and Offloading Unit), piattaforme di perforazione e di produzione. Molto importante è anche l'assoluta assenza di guasti, in quanto si tratta di navi costose che devono essere sempre in funzione per non interrompere l'estrazione di petrolio e gas.

I sistemi di protezione sulle navi, i cosiddetti Servizi essenziali, quali i vari azionamenti o le protezioni antincendio, sono strutturati in modo ridondante per garantire in qualsiasi momento la sicurezza del funzionamento. Per quasi tutti i compiti di automazione in ambito off-shore troverete delle soluzioni Phoenix Contact collaudate e affidabili.

Panoramica: off-shore

Panoramica: off-shore

Le soluzioni per navi e per piattaforme di perforazione sono incentrate sulle certificazioni di tipo marittimo e sull'assoluta assenza di guasti.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi