Midstream

Midstream

Monitoraggio sicuro di oleodotti e serbatoi

Grazie alle soluzioni di monitoraggio di Phoenix Contact sarete in grado di osservare costantemente gli oleodotti e i serbatoi.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Oleodotti e trasporto
    Oleodotti e trasporto

    Digitalizzazione dei tragitti di trasporto e comunicazione trasparente dal sensore dell'oleodotto fino alla sala di controllo.

  • Depositi di prodotti petroliferi
    Depositi di prodotti petroliferi

    Grazie ai sistemi di controllori e I/O sicuri e modulari, alla tecnica di controllo e manutenzione remota e agli amplificatori di isolamento per l'area Ex, Phoenix Contact offre un'ampia base di partenza per l'automazione coerente dei serbatoi di stoccaggio.

Gli oleodotti che superano una lunghezza di molte migliaia di chilometri richiedono l'utilizzo di soluzioni di monitoraggio efficienti per poter individuare tempestivamente e con estrema precisione dei punti di perdita o nei casi di emergenza persino delle rotture. Al contempo ai fini dell'ispezione e della pulizia con il raschiatore occorre stabilire con esattezza la posizione delle valvole.

Nei sistemi delle tubazioni e nei serbatoi inoltre occorre evitare le sovratensioni per impedire danni all'elettronica. Phoenix Contact offre nell'ambito dei processi di midstream delle soluzioni complete basate sulla protezione contro le sovratensioni, sui sistemi radio e sulla tecnologia per la sicurezza funzionale e soluzioni stand-alone, infine, per il monitoraggio affidabile di unità remote.

Panoramica: midstream

Panoramica: midstream

Soluzioni efficaci per il monitoraggio di oleodotti e per il monitoraggio e il controllo di impianti di serbatoi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi