Preciso rilevamento della pressione: ripartitore di segnale a sicurezza intrinseca presso lo stabilimento MAN Turbo

MAN Turbo Zurigo: compressori per l'industria petrolifera e del gas

Con quasi 50.000 collaboratori, il gruppo MAN è un produttore leader mondiale di veicoli commerciali, motori e altri prodotti per la costruzione di macchine e impianti.

A Zurigo ha sede la MAN Turbo AG Svizzera. Qui 700 esperti si occupano, tra l'altro, dello sviluppo e della produzione di compressori per l'industria petrolifera e del gas.

Applicazione

I compressori sono indispensabili per il trasporto economico di petrolio e gas in pipeline.

Per la trasmissione di segnale dei dati di processo della zona antiesplosiva per il controllo in un ambiente sicuro, il produttore sfrutta moduli Interface a sicurezza intrinseca della serie MACX Analog Ex di Phoenix Contact.

I moduli vengono impiegati, tra l'altro, in una raffineria per la raffinazione del petrolio in Turkmenistan e su una piattaforma petrolifera in Brasile

Soluzione

Compressore MAN con moduli INTERFACE di Phoenix Contact  

Compressore MAN con moduli INTERFACE di Phoenix Contact

Nei quadri elettrici si rendeva necessario un isolatore per la trasmissione dei dati di temperatura della zona esplosiva: MAN Turbo ha optato per i convertitori di temperatura a sicurezza intrinseca MCR-EX-SL-RTD-I della serie MACX di Phoenix Contact di Tagelswangen.

I moduli Analog-Ex sono formati da una famiglia completa di ripartitori di segnale a uno e due canali: Analog In, Analog Out, Digital In, Digital Out, temperatura e accessori.

L'innovativo Connector per guide di supporto semplifica il montaggio, l'alimentazione e la diagnosi.

Applicazioni tipiche per i moduli da soli 12,5 mm sono, ad esempio, la misurazione di pressione, portata, umidità, temperatura, controllo di valvole regolatrici e moduli per valvola mediante transmitter.

I dispositivi sono certificati per i circuiti Ex-i e la Zona esplosiva 0 (gas) e 20 (polveri) nonché per l'installazione nella Zona esplosiva 2 (ATEX, IECEx, UL).

L'innovativo tipo di circuito garantisce una trasmissione precisa con una dissipazione di potenza minima. Le omologazioni SIL (Livello di integrità di sicurezza) permettono l'impiego in applicazioni di sicurezza.

Inoltre è possibile configurare facilmente i moduli con l'interfaccia a standard armonizzato FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager).

Conclusione

"Durante il progetto abbiamo ricevuto un supporto eccellente da parte degli esperti di Phoenix Contact, potendo così realizzare il nostro progetto in modo tempestivo e senza interruzioni rilevanti", afferma con entusiasmo l'ingegnere responsabile di MAN. "Ciò è estremamente importante proprio negli impianti complessi realizzati all'estero."

Anche per progetti futuri, come ulteriori impianti di compressione di gas, l'ingegnere di MAN progetta di impiegare i prodotti Phoenix Contact. Si dimostra molto soddisfatto: "Continuerò a suggerire internamente il nome di questi fornitori competenti."

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi