Comunicazione da remoto con le macchine

Comunicazione da remoto con le macchine

Accesso da remoto alle macchine

Acquisite tutti i dati delle macchine in modo rapido e sicuro

L'utilizzo di macchine dislocate in tutto il mondo ha reso sempre più importante la possibilità di una comunicazione costante con le macchine stesse, evitando così costosi interventi direttamente in campo. Inoltre, la moderna produzione necessita di reti che consentano lo scambio di dati tra i più svariati processi e macchinari.

Industrial Ethernet è lo standard rapido per una comunicazione integrata tra l'ufficio e la produzione. I nostri prodotti consentono di realizzare reti Ethernet altamente performanti, una manutenzione da remoto efficiente, il rilevamento di dati continuo, oltre alla segnalazione tempestiva e automatica di guasti. Inoltre, garantiscono la sicurezza dei dati e proteggono le macchine da accessi non autorizzati e manipolazioni.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni