Riduzione del numero di componenti e dei costi di stoccaggio

Riduzione del numero di componenti e dei costi di stoccaggio

Un solo sistema, massima flessibilità

Riducete il numero di componenti rimanendo comunque flessibili grazie a prodotti e accessori standardizzati.

Prodotti perfettamente compatibili tra loro sono determinanti per mantenere contenuti i costi di produzione di una macchina. I nostri accessori standard possono essere utilizzati all'interno di svariati gruppi di prodotto. Questo consente di ridurre il numero di componenti, i costi di stoccaggio e di mantenere inalterata la flessibilità. I componenti standardizzati semplificano la messa in servizio e la manutenzione per gli installatori e i tecnici della manutenzione grazie a concetti di design e sistemi di comando omogenei tra di loro.

Con CLIPLINE complete è disponibile un sistema di morsetti componibili per tutte le connessioni. Con il sistema di relè RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard e utilizzare il sistema I/O Axioline F per tutte le reti comuni.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni