Efficienza energetica

Efficienza energetica

Ridurre i costi, aumentare l'efficienza

Imparate a riconoscere i potenziali di risparmio dei vostri impianti e adottate misure di gestione efficiente dell'energia conformi alla DIN EN ISO 50001.

In qualità di partner esperto nel settore dell'automazione, ai fini della conformità alla DIN EN ISO 50001 Phoenix Contact vi supporta con prodotti, soluzioni e know-how. Potrete così rilevare i valori del consumo di corrente elettrica, acqua e realizzare così un sistema intelligente per la gestione energetica.

In questo modo potrete ridurre notevolmente le vostre spese, senza penalizzare l'efficienza delle vostre macchine e impianti. Phoenix Contact offre inoltre un concetto di soluzione modulare e personalizzata in base alle vostre esigenze

I vantaggi

  • Riduzione dei costi con la gestione intelligente del consumo energetico
  • Dati più importanti sempre sotto controllo: grazie al loro rilevamento affidabile e costante
  • Certificazione DIN EN ISO 50001 con un referente e una soluzione modulare
  • Approfittate degli incentivi statali e implementate ISO 50001 in tutto l'impianto
  • Produzione rispettosa dell'ambiente: rispetto dell'ambiente e risparmio di risorse
  • Ottimizzazione dei processi tramite il rilevamento parallelo dei dati macchina e operativi
  • Monitoraggio di stato tramite il riconoscimento immediato delle variazioni dei valori misurati

Risparmio di energia, made by Phoenix Contact

Ciclo PDCA  

Supporto competente nell'ottenimento della certificazione DIN EN ISO 50001

Sulla base dello standard internazionale DIN EN ISO 50001 Phoenix Contact supporta i clienti con soluzioni modulari per l'attuazione delle misure di risparmio energetico.

Obiettivi della gestione dell'energia

  • Definire gli obiettivi di consumo energetico
  • Rendere i dati energetici trasparenti e classificabili
  • Individuare i potenziali di ottimizzazione
  • Attuare misure di miglioramento continuo per aumentare l'efficienza

A cosa servono le misure di efficienza energetica?

  • Riduzione del fabbisogno energetico e, quindi, riduzione dei costi
  • Aumento della concorrenzialità
  • Monitoraggio continuo dell'energia, ovvero aumento sinergico dell'affidabilità degli impianti
  • Conformità ai requisiti di legge

Individuazione dei potenziali di risparmio

Rilevamento dei dati energetici  

Rilevamento e analisi dei dati energetici, adozione di misure

L'efficienza energetica può essere aumentata mediante:

  • ottimizzazione degli impianti, di processo e di produzione, ad esempio sostituendo prodotti tecnologicamente inefficienti
  • riduzione delle perdite, analizzando le differenze dei consumi
  • rilevamento, valutazione e monitoraggio dei dati energetici (inclusa la gestione dei carichi)
  • uso di vettori energetici efficienti
  • miglioramento dei dati quale base per l'acquisto presso fornitori di energia
  • assegnazione degli indici energetici ai relativi processi
  • Fatturazione esatta basata sul consumo di energia
  • Adattamento del processo di produzione all'offerta energetica, quindi miglior controllo dei costi

La soluzione modulare adatta a ogni impianto

Monitoraggio dell'energia secondo la DIN EN ISO 50001  

Monitoraggio dell'energia secondo la DIN EN ISO 50001

Per il conseguimento della certificazione DIN EN ISO 50001 Phoenix Contact propone un sistema modulare composto da software e hardware con numerose interfacce per l'integrazione agli impianti.

La soluzione va dal rilevamento dei valori misurati dei vari mezzi (corrente, acqua, aria compressa, ecc.) alla memorizzazione e all'analisi dei dati, fino al monitoraggio e al controllo dei processi.

Le soluzioni sono scalabili, ovvero: modelli iniziali semplici ed economici aperti ad ampliamenti futuri. Completano l'offerta servizi i professionali per la messa in esercizio.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi