Torna alla panoramica

Gestione dell'energia via radio in imprese ad alto consumo energetico

Panoramica

  • Le industrie a consumo energetico particolarmente alto, come quelle del settore siderurgico e chimico, traggono vantaggio da un sistema di gestione dell'energia.
  • Grazie agli apparecchi di misurazione dell'energia collegabili alla rete di Phoenix Contact, potrete rilevare localmente i parametri elettrici delle macchine e degli impianti in modo centralizzato.
  • Il sistema radio Radioline consente di rilevare senza fili anche punti di misurazione isolati e difficilmente accessibili.

Applicazione

Aumenta l'efficienza energetica, diminuiscono i costi  

Riconoscete i potenziali per il risparmio energetico e diminuite i costi per l'energia

L'industria Schmiede appartiene ad uno dei settori a maggior consumo energetico dell'economia tedesca. Oltre alla diminuzione del consumo di energia generico, le imprese mirano in modo particolare alla riduzione della potenza reattiva e all'aumento del grado di rendimento globale degli impianti di produzione, come per il riscaldamento induttivo di blocchi o per lo stampaggio di aggregati di convertitori.

Per poter far fronte all'aumento a lungo termine dei costi energetici, le imprese farebbero bene a controllare e ottimizzare i loro costi energetici. Il presupposto è un rilevamento chiaro delle misure elettriche di macchine e impianti. Se per collegare i misuratori di energia, un'impresa deve posare numerosi cavi, è chiaro che l'operazione richiede un sistema particolarmente costoso. In questo caso è opportuno adottare una soluzione via radio che consente di risparmiare costi e spese per il cablaggio.

Soluzione

Rete Radioline  

Collegate il controllore con dispositivi di campo seriali via radio

I misuratori di energia EMpro sono collegabili alla rete, rilevano e controllano localmente, e in modo centralizzato, i parametri elettrici di macchine e impianti.

Il sistema radio Radioline consente di rilevare, senza l'utilizzo di fili, anche punti di misurazione isolati e difficilmente accessibili. Il sistema radio serve come sostitutivo del cavo RS-485 tra il controllore e i misuratori di energia EMpro.

Né i notevoli carichi elettromagnetici di trasformatori e forni a induzione, né le alte temperature e le vibrazioni del martello rappresentano un problema per i moduli radio Radioline e i misuratori di energia EMpro.

I dati codificati in Modbus/RTU, e trasmessi via radio, vengono elaborati in un controllore centrale. L'utente può disporre, in qualsiasi momento, delle valutazioni salvate su un server web, a cui è possibile accedere dall'ufficio attraverso la rete Ethernet. Inoltre i dati vengono depositati in una banca dati SQL, per poter essere utilizzati come prova di fronte alle autorità fiscali.

Misuratori di energia EMpro  

I misuratori di energia EMpro monitorano i parametri elettrici dei vostri impianti

I misuratori energetici EMpro di Phoenix Contact sono la soluzione ideale per la vostra gestione dell'energia:

  • accesso diretto ai valori di misurazione, premendo un pulsante sul dispositivo o in modo decentralizzato dal computer principale
  • Configurazione facile da utilizzare: controllo locale dall'operatore o tramite il webserver integrato
  • Facile integrazione in strutture di rete grazie a opzioni di connettività flessibili
  • Elevata pianificazione e sicurezza negli investimenti grazie all'espandibilità con moduli funzionali e di comunicazione aggiuntivi
Modulo radio Radioline con tecnologia Trusted Wireless  

Trasmissione radio affidabile grazie alla tecnologia Trusted Wireless

Ideale sia per dispositivi I/O seriali o per molteplici controllori: la tecnologia Trusted Wireless 2.0 permette una trasmissione affidabile anche in ambienti industriali difficili, indipendentemente dal tipo di protocollo.

  • Notevoli distanze di trasmissione grazie a velocità dati regolabili
  • Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless 2.0, cifratura AES, metodo a salto di frequenza e gestione della coesistenza
  • Flessibilità nella struttura di rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi

I vantaggi

  • Risparmio di costi e spese eliminando cablaggi complessi
  • Trasmissione dei dati sicura e affidabile in aree EMV (compatibilità elettromagnetica) disturbate, grazie a tecnologie radio resistenti
  • Aumento dell'efficienza dell'impresa grazie al rilevamento del consumo di energia
  • Soluzione orientata al futuro per imprese ad alto consumo energetico grazie all'ampliamento flessibile di punti di misurazione aggiuntivi
  • Agevolazioni fiscali e tariffe elettriche competitive grazie ad un rilevamento semplificato delle spese energetiche per le autorità

Gamma prodotti

Qui troverete una panoramica dei prodotti di Phoenix Contact con relativa descrizione delle funzioni principali.

Misuratore di energiatiponumero articolo
Misuratore di energia fino a 500 V, rilevamento delle oscillazioni armoniche totaliEEM-MA2002901362
Misuratore di energia fino a 500 V, rilevamento delle oscillazioni armoniche totali, con interfaccia RS-485EEM-MA2502901363
Misuratore di energia fino a 500 V, rilevamento delle oscillazioni armoniche totali, espandibile con moduli funzionali e di comunicazioneEEM-MA4002901364
Misuratori di energia fino a 700 V, rilevamento di singole oscillazioni armoniche, espandibile con moduli funzionali e di comunicazioneEEM-MA6002901366
Misuratori energetici fino a 700 V, rilevamento di singole oscillazioni armoniche, espandibile con moduli funzionali e di comunicazione, con tensione di alimentazione 24 V DCEEM-MA600-24DC2902352
   
Moduli radioTipoCodice articolo
Ricetrasmettitore radio da 2400 MHz con interfacce a 2 fili RS-232/485, espandibile con moduli di espansione I/ORAD-2400-IFS2901541
Ricetrasmettitore radio da 868 MHz con interfacce a 2 fili RS-232/485, espandibile con moduli di espansione I/ORAD-868-IFS2904909
Ricetrasmettitore radio da 900 MHz con interfacce a 2 fili RS-232/485, espandibile con moduli di espansione I/ORAD-900-IFS2901540
   
AccessoriTipoCodice articolo
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 3 a 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 5 a 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 7 a 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 1 a 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 1 a 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Memory stick per la memorizzazione di dati di configurazione individualiRAD­-MEMORY2902828
Connettore per guide DIN per alimentatoriME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
Cavo USB per la diagnostica e la configurazione dei moduli radioRAD-­CABLE­-USB2903447
Alimentatore per guida DIN, switching, design sottileMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Misuratore di energiatiponumero articolo
Misuratore di energia fino a 500 V, rilevamento delle oscillazioni armoniche totaliEEM-MA200
Misuratore di energia fino a 500 V, rilevamento delle oscillazioni armoniche totali, con interfaccia RS-485EEM-MA250
Misuratore di energia fino a 500 V, rilevamento delle oscillazioni armoniche totali, espandibile con moduli funzionali e di comunicazioneEEM-MA400
Misuratori di energia fino a 700 V, rilevamento di singole oscillazioni armoniche, espandibile con moduli funzionali e di comunicazioneEEM-MA600
Misuratori energetici fino a 700 V, rilevamento di singole oscillazioni armoniche, espandibile con moduli funzionali e di comunicazione, con tensione di alimentazione 24 V DCEEM-MA600-24DC
   
Moduli radioTipoCodice articolo
Ricetrasmettitore radio da 2400 MHz con interfacce a 2 fili RS-232/485, espandibile con moduli di espansione I/ORAD-2400-IFS
Ricetrasmettitore radio da 868 MHz con interfacce a 2 fili RS-232/485, espandibile con moduli di espansione I/ORAD-868-IFS
Ricetrasmettitore radio da 900 MHz con interfacce a 2 fili RS-232/485, espandibile con moduli di espansione I/ORAD-900-IFS
   
AccessoriTipoCodice articolo
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 3 a 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 5 a 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 7 a 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 1 a 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Chiave di configurazione, ID della rete unico, banda RF 1 a 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Memory stick per la memorizzazione di dati di configurazione individualiRAD­-MEMORY
Connettore per guide DIN per alimentatoriME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
Cavo USB per la diagnostica e la configurazione dei moduli radioRAD-­CABLE­-USB
Alimentatore per guida DIN, switching, design sottileMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Torna alla panoramica
Esempi di applicazione
  • Gestione dell'energia via radio in imprese ad alto consumo energetico

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591