Glossario

Ogni campo di attività sviluppa un suo linguaggio e una sua terminologia per dare un nome alle nuove tecnologie. Qui sono disponibili le spiegazioni dei termini più utilizzati nell'ambito della mobilità elettrica.

ACCorrente alternata
CCSCombined Charging System: sistema combinato di spine di ricarica in cui è possibile sia la ricarica AC sia quella DC con un solo ingresso veicolo.
ComboDescrizione obsoleta per il Combined Charging System
ConnettoreSpina di ricarica che viene collegata al veicolo.
CPControl Pilot: nome del contatto del dispositivo a innesto / del cavo che trasmette le informazioni di comunicazione.
DCCorrente continua
EVElectric Vehicle (veicolo elettrico)
GB/TGeometria dei connettori per il mercato cinese.
HPCHigh Power Charging: ricarica con una potenza di 150 kW o superiore.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: serve per la comunicazione tra la stazione di ricarica e un sistema backend.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle
SpinaSpina di ricarica che viene collegata alla stazione di ricarica.
PPProximity Pilot: contatto per la determinazione della portata di corrente del cavo di ricarica e per l'attivazione dell'immobilizzatore.
Socket OutletPresa di ricarica nella stazione di ricarica, alla quale è collegato un veicolo tramite un cavo per la ricarica mobile.
Tipo 1Geometria del connettore per il mercato americano e in parte per quello giapponese.
Tipo 2Geometria del connettore per il mercato europeo.
Vehicle InletPresa di ricarica nel veicolo, alla quale è collegato un connettore di ricarica.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi