Assistenza e supporto tecnico per la mobilità elettrica

Assistenza e supporto tecnico

I nostri servizi: un reale valore aggiunto per i clienti

Con i nostri servizi vi offriamo un'assistenza completa per la realizzazione delle soluzione adatta alle vostre esigenze.

Un buon servizio si verifica quando vengono superate le vostre aspettative. Ciò richiede orientamento al cliente, innovazione, velocità ed entusiasmo. Da Phoenix Contact questi valori fanno parte del DNA dell'azienda.

Questa non è l'unica ragione per cui siamo più di un semplice fornitore di componenti: con i nostri numerosi servizi come la consulenza, l'ideazione, la programmazione e il customizing, vi supportiamo nella realizzazione della vostra soluzione o applicazione di ricarica. Su richiesta, sviluppiamo anche varianti di prodotto specifiche per il cliente e soluzioni individuali che offrono prestazioni migliori degli standard.

Pianificazione e ideazione della vostra infrastruttura di ricarica

Pianificazione e ideazione della vostra infrastruttura di ricarica  

Struttura esemplificativa di tre punti di ricarica

Vi supportiamo e vi affianchiamo in ogni fase del progetto: dalla pianificazione alla messa in funzione. A questo scopo, componiamo i prodotti adatti in base alle vostre esigenze e creiamo gli schemi elettrici.

Inoltre, vi aiutiamo a collegarvi al vostro sistema di gestione degli edifici e al provider di rete, tenendo conto degli standard di ricarica attuali, delle norme e della legge sulla metrologia e la taratura.

Composizione della vostra soluzione HPC raffreddata

Composizione della vostra soluzione HPC raffreddata  

Componenti del sistema HPC

Siete produttori o progettisti di soluzioni di ricarica rapida HPC?

In base allo spazio di installazione delle vostre stazioni di ricarica, alle condizioni climatiche del luogo di installazione e ad altri fattori, creiamo per voi la combinazione ottimale di cavi per la ricarica HPC, passaparete, controllori e altri componenti.

Saremo lieti di consigliarvi aggregati refrigeranti o scambiatori di calore adatti di uno dei nostri partner tecnologici.

Programmazione della vostra soluzione software

Programmazione della vostra soluzione software  

Sviluppo di un software personalizzato

Avete esigenze particolari che i nostri software standard non coprono?

Sviluppiamo anche soluzioni software individuali creando blocchi funzionali adeguati per la comunicazione tra i punti di ricarica e i sistemi di livello superiore.

Progettiamo anche un'interfaccia utente intuitiva, ottimizzata per il funzionamento touch, sulla base delle vostre esigenze.

Spina di carica con il vostro logo

Spina di carica con il vostro logo  

Spina di carica con logo cliente

Su richiesta, possiamo realizzare i nostri connettori di ricarica in AC anche con il vostro logo aziendale. In questo modo la vostra stazione di ricarica o wallbox avranno un brand più visibile verso l'esterno.

Il vostro logo può essere impresso sia sui componenti di ricambio del connettore di ricarica che su un'etichetta adesiva resistente ai raggi UV e agli eventi atmosferici, stampata in bianco e nero o a colori.

Cavi di carica su misura per voi

Cavi di carica su misura per voi  

Cavi per la carica di varie tipologie

Scegliete nella nostra vasta gamma di prodotti tra diverse lunghezze e sezioni, cavi metrici e AWG, a spirale e diritti.

Se non doveste trovare la combinazione adatta alle vostre esigenze, possiamo progettare e realizzare un articolo su misura per voi. Su richiesta, è possibile richiedere l'estremità del cavo anche con sezione calibrata, confezionata o compattata.

Sviluppo delle prese di ricarica per veicoli personalizzate

Sviluppo delle prese di ricarica per veicoli personalizzate  

Prese su misura per il cliente per produttori di automobili

Sviluppiamo le cosiddette prese veicolo per la produzione in serie della vostra auto elettrica in base alle vostre esigenze di spazio di installazione, capacità di ricarica e portata funzionale.

Nel farlo integriamo caratteristiche come indicatori a LED, illuminazioni, elementi di comando o meccanismi di bloccaggio di connettori e sportelli di ricarica.

Grazie ai concetti di raffreddamento intelligenti e a una misurazione della temperatura ad alta precisione siamo in grado di ridurre le sezioni del conduttore e, di conseguenza, i costi dell'intero sistema di ricarica.

Volete realizzare con noi la vostra soluzione di ricarica?

Siamo a completa disposizione per consigliarvi e discutere con voi le esigenze specifiche.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi