Connettori ibridi

Tutto in un connettore

Tutto in un connettore

I connettori ibridi permettono la trasmissione contemporanea di dati, segnali e potenza.

Phoenix Contact offre una gamma di connettori ibridi per interfacce di comunicazione e collegamenti di motore efficienti. In questo modo è possibile eseguire la trasmissione di dati, segnali e potenza con un unico connettore semplice e salvaspazio.

I vantaggi

  • Salvare spazio e tempo grazie alla combinazione di segnali e potenza in un unico connettore
  • Installazione completa grazie a un connettore ibrido M12 e a un adeguato passaparete
  • Utilizzabile in maniera versatile grazie alle custodie in plastica, con rivestimento in polvere metallica e in metallo EMC

Connettori ibridi M12: dati e potenza in uno spazio ristretto

Connettori ibridi M12  

Connettori da incasso M12 per Industrial Ethernet

Risparmiate tempo e spazio: con i connettori ibridi per apparecchi M12 potete portare per la prima volta i dati fino a 100 Mbit/s e le potenze fino a 6 A nel dispositivo risparmiando spazio.

Connettori ibridi per il collegamento diretto del motore

Connettori ibridi per il collegamento diretto del motore  

Connettori ibridi per la connessione di dati e segnali al motore

Con i connettori ibridi con connessione push-in collegate contemporaneamente segnali e potenza fino a 20 A al motore.

Il bloccaggio a staffa a prova di vibrazioni facilita, durante il montaggio e la manutenzione, il rapido collegamento del motore e aumenta quindi l'affidabilità dell'impianto.

Grazie la ponticello a stella atre punte a innesto non è necessaria la preimpostazione dell'azionamento.

Il sistema di connettori modulare

VARIOCON: il sistema di connettori modulare  

Sistema modulare per il trasferimento di dati, segnali e potenza

Il sistema di connettori PLUSCON device offre una connessione compatta per l'utilizzo in apparecchi e morsettiere con un alto grado di protezione.

  • struttura modulare di inserti portacontatti
  • combinazione di potenza fino a 70 A, segnale e fibra ottica in un unico connettore
  • connessione a crimpare ad elevato numero di poli, fino a 65 poli
  • per condizioni estreme con grado di protezione IP67/IP69K

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591