Sistema di collegamento per frontali apparecchi compatti

Più connessioni in spazi ristretti

Più connessioni in spazi ristretti

I nostri connettori compatti offrono un'elevata densità di cablaggio per un'organizzazione illimitata dei vostri frontali di apparecchio.

Phoenix Contact offre connettori e morsetti per circuiti stampati per l'integrazione ottimale in frontali di apparecchio e custodie. Il bloccaggio salvaspazio in collegamento con gli elementi base compatti rappresentano nuove possibilità di design e sviluppo.

I vantaggi

  • Salvaspazio: grazie all'ingombro ridotto
  • Di facile manutenzione: grazie alla leva del sistema Lock & Release di facile accesso
  • Collegamento e scollegamento ottimizzati a livello di tempo tramite connessione push-in
  • Sicurezza ulteriore anche in caso di forti vibrazioni: grazie all'innovativo sistema di bloccaggio

Lock & Release: sicuro e salvaspazio

Lock & Release sicuro e salvaspazio  

Connettore DFMC e custodia DMC con Lock & Release

Il sistema a leva Lock & Release aziona automaticamente il bloccaggio durante l'inserimento e offre un'espulsione pratica del connettore. I connettori maschio compatti per processo di reflow possono essere facilmente integrati nel processo SMT.

  • Altezza solo 13,25 mm
  • Connessione push-in per cavi rigidi e flessibili
  • Sezione conduttore fino a 1,5 mm²
  • Passo da 3,5 mm

Collegamento frontale: per frontali di apparecchi stretti

Morsetti allineabili: utilizzo ottimale delle spazio  

Morsetti per circuiti stampati SPT allineabili

Morsetti allineabili della serie SPT: ampio vano morsetto con dimensioni minime.

  • Collegamento pratico e veloce del conduttore mediante connessione push-in
  • Superficie di siglatura e stampa ampiamente dimensionata
  • Sezione conduttore fino a 2,5 mm²
  • Collegamento e scollegamento del cavo in una direzione di comando

Collegamento a più conduttori: soluzione semplice e compatta

Due conduttori e un potenziale: soluzione semplice e compatta  

Collegamento frontale di due conduttori su un potenziale, grazie al connettore TVFKC

Con il connettore TWIN è possibile collegare in maniera molto semplice due cavi a un punto di connessione, il tutto in maniera compatta.

  • Sistema di collegamento rapido grazie alla connessione push-in senza utensili
  • Collegamento facile e pratico di due conduttori per contatto
  • Sezione conduttore fino a 2,5 mm²

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591