Sistema di collegamento per Ethernet con 10 Gigabit/s

Estremamente rapido in ambito industriale

Estremamente rapido in ambito industriale

Utilizzate i nostri connettori per la trasmissione dati con 10 Gigabit/s in ambito industriale.

I moderni processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfittate ora di velocità di trasmissione dei dati fino a 10 Gigabit/s nei vostri apparecchi e impianti. In questo modo potrete realizzare una comunicazione senza intoppi in tutta la rete aziendale, dall'ufficio alla macchina.

I vantaggi

  • Comunicazione dati affidabile grazie ai componenti conformi allo standard CAT6A
  • Trasmissione dati rapida grazie a una velocità di trasmissione dati fino a 10 Gigabit/s
  • Semplice cablaggio senza utensili speciali grazie alle connessioni rapide PIERCECON e IDC
  • Alta protezione dati grazie a uno speciale concetto di schermatura e materiali di alta qualità
  • Grande flessibilità grazie ai molteplici passaggi attraverso le custodie per dispositivi e quadri elettrici

Connettori M12 e RJ45 confezionabili

Connettori M12 e RJ45 confezionabili per 10 Gigabit/s  

Connettori M12 e RJ45 confezionabili

I connettori M12 e RJ45 per 10 Gigabit/s di Phoenix Contact possono essere confezionati in maniera rapida e semplice direttamente in loco: la connessione PIERCECON per connettori M12 e la connessione IDC a perforazione di isolante per connettori RJ45 lo rendono possibile.

  • Senza spelamento grazie alla tecnica di connessione rapida
  • Diverse classi di protezione IP20 o IP65/67

Connettori per apparecchi M12 e RJ45

Connettori per apparecchi M12 e RJ45  

Connettore per apparecchi M12 per il vostro apparecchio

Equipaggiate i vostri dispositivi per il futuro e integrate le interfacce per 10 Gigabit/s nei vostri dispositivi. Scegliete la giusta connessione:

  • M12 e RJ45 con connessione a saldare per il circuito stampato
  • M12 e RJ45 con connessione cavo schermata
  • Adattatore da M12 a RJ45

Cavi M12 e RJ45 preconfezionati

Cavi M12 e RJ45 preconfezionati  

Cavi M12 e RJ45 preconfezionati

A seconda dell'applicazione sono a disposizione cavi per l'ambiente di ufficio o per l'impiego in ambienti difficili. Eseguite la scelta all'interno dell'ampia gamma standard di cavi patch in IP20 e IP67. Su richiesta realizziamo anche soluzioni individuali:

  • lunghezze e varianti diverse
  • diverse combinazioni di connettori e prese
  • imballaggi e siglature personalizzati

CAT6A: alta velocità per l'industria

Logo CAT6A  

CAT6A: alta velocità per l'industria

Con CAT6A vengono indicati i componenti che soddisfano tutti i requisiti a norma IEC, per passare completamente a 10 Gigabit/s in ambiente industriale.

Tutti i nostri prodotti per la connessione di apparecchiature a 10 Gigabit/s soddisfano questi requisiti. Il vostro vantaggio: trasmissione dati veloce e idoneità industriale testata.

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591