Connessione per l'elettromobilità

Leader nell'elettromobilità

Leader nell'elettromobilità

Partecipate attivamente alla svolta della moderna mobilità con i nostri unici sistemi di ricarica.

I sistemi di ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nei processi di ricarica dei veicoli elettrici. In collaborazione con un grande produttore di automobili tedesco, ad esempio, è stato sviluppato il cosidetto "Combined AC/DC Charging System" per la ricarica con correnti continue e alternate.

I vantaggi

  • Ampia gamma di connettori di ricarica con le varianti Tipo 1, Tipo 2 e GB
  • Comoda maneggevolezza: con impugnatura ergonomica
  • Particolarmente robusti e duraturi grazie ai materiali di alta qualità e alla struttura stabile
  • Utilizzo sicuro: grazie a un sistema di bloccaggio tra il connettore di ricarica e il veicolo

Sistema di connettori per la ricarica AC: tutte le tipologie da un unico fornitore

Sistema di connettori per la ricarica AC di tipo 2  

Sistema di connettori per la ricarica AC di tipo 2

Phoenix Contact offre il sistema di ricarica AC per standard globali. Uno speciale sistema di bloccaggio impedisce lo scollegamento imprevisto e prematuro del connettore durante il processo di ricarica.

  • Tipo 1 (USA/Giappone); correnti fino a 32 A e tensioni fino a 250 V
  • Tipo 2 (Europa): correnti fino a 63 A e tensioni fino a 480 V
  • Standard GB (Cina): correnti fino a 32 A e tensioni fino a 440 V

Sistema di ricarica AC/DC combinato per la ricarica rapida

Inlet e prese per l'elettromobilità  

Sistema di connettori per la ricarica DC di tipo 2

Il sistema "Combined AC/DC Charging System" supporta la ricarica di veicoli elettrici con corrente continua e alternata. Grazie al piano di inserimento universale dell'inlet montato sul veicolo è ora necessaria un'unica presa di ricarica per la ricarica con AC e DC.

Se la ricarica deve essere fatta con AC, il connettore AC di tipo 2 può essere inserito nell'inlet. Per la ricarica rapida durante gli spostamenti con correnti fino a 200 A viene utilizzato il connettore DC di tipo 2.

Sistema di connettori per la ricarica per veicoli commerciali

Connettori DC per veicoli commerciali  

Sistema a innesto per veicoli commerciali elettrici

Oltre ai sistemi di connettori standardizzati per automobili, Phoenix Contact offre anche connettori di potenza per la ricarica DC di batterie di sostituzione fino a 400 A.

Il sistema di batterie di sostituzione DC è particolarmente adatto a veicoli commerciali come carrelli elevatori, veicoli di trasporto e pulizia e al trasporto di viaggiatori nei bus.

Monitoraggio e controllo

Controllo dei carichi EV Charge Control  

Controllo dei carichi EV Charge Control

Con EV Charge Control caricate i veicoli elettrici in modo affidabile e conforme alla normativa. Inoltre il controllo dei carichi flessibile viene utilizzato in diverse applicazioni.

Il dispositivo di misurazione energetica EMpro e il trasformatore di corrente PACT vi danno la possibilità di essere sempre a conoscenza dei parametri elettrici rilevanti della vostra infrastruttura di carica.

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fate clic sul seguente pulsante e leggete ulteriori informazioni relative al collegamento di apparecchi
per, dati segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi