Torna alla panoramica

Sistema user-friendly per l'istituto professionale di Lemgo

Automazione di veneziane e luci

CIIT Istituto professionale Lemgo  

Istituto professionale di Lemgo

Nell'istituto professionale di Lemgo sono state automatizzate veneziane e luci ottimizzando l'energia e garantendo così un maggior comfort per l'utente.

Applicazione

Sono stati installati dodici controllori, quattro per ogni piano, e tutti sono in comunicazione tra loro. Inoltre per il controllo dei tempi e della luminosità è stata collegata una stazione meteorologica. Le veneziane vengono posizionate in base alla valutazione di tutti i valori. Ad esempio, nel caso di temporali, tutte le veneziane vengono azionate in modo tale da essere protette da danni meccanici.

Dalla propria postazione, ogni dipendente può adattare in modo ottimale l'intensità della luce in base alle proprie esigenze, il tutto tramite browser Web.

Soluzione

  • integrazione wireless di pulsanti, rilevatori di movimento e contatti finestra con la tecnologia radio EnOcean
  • Gestione delle singole postazioni grazie a una soluzione software basata sul Web
  • Flessibilità di controllo della luce
  • Controllo delle veneziane basato su tempo, luce e condizioni meteorologiche

Conclusione

I responsabili dell'istituto professionale hanno optato per Phoenix Contact perché i microcontrollori modulari sono manovrabili singolarmente.

Phoenix Contact ha realizzato infatti un sistema decentralizzato e di facile utilizzo per inquilini o utenti di vario genere.


Torna alla panoramica
Altre informazioni
Referenze
  • Sistema user-friendly per l'istituto professionale di Lemgo

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi