Rivista per i clienti UPDATE

Rivista per i clienti UPDATE

Sempre dritta al punto

Attuale, informata, con uno sguardo al di là degli standard. La nostra rivista per i clienti UPDATE è tutto questo.

UPDATE 03/17

Cover customer magazine UPDATE 3/17  

Cover customer magazine UPDATE 3/17

Argomenti:

  • La tecnologia push-in rivoluziona il quadro elettrico
  • Nuovi blocchi di distribuzione PTFIX riducono ingombri e tempi di cablaggio
  • Connessione Push-In, la scelta vincente anche in ambito petrolchimico
  • Morsetti multipiano con tecnologia Push-In per i collegamenti elettrici su rotaia

UPDATE 2/17

Argomenti:

  • Tecnologia multi-touch  e prestazioni d’avanguardia con i PC Industriali della serie Valueline 2
  • Proficloud, produzione senza limiti e senza confini
  • L’impiego della tecnologia wireless Bluetooth per l‘approvvigionamento di metallo fuso
  • PLC Next, un nuovo modo di fare automazione all’interno di Industry 4.0
  • ...

UPDATE 1/17

UPDATE 1|17  

UPDATE 1/17

Argomenti:

  • Efficienza, estetica e funzionalità? la nuova frontiera dello street lighting
  • La base dell'efficienza LED
  • L'IDC per una connessione Rapida-Affidabile-Flessibile
  • Soluzioni SPD per proteggere il LED
  • Circuiti stampati adattabili ad ogni esigenza
  • ...
     

UPDATE 3/2016

UPDATE 3/2016  

UPDATE 3/2016

Argomenti:

  • La soluzione Cloud per gestire un service da remoto senza rischi
  • Cyber security: industria e IT a confronto
  • Il cloud che combina sicurezza e semplicità
  • Manutenzione predittiva sempre online
  • Nuovo firewall per la sicurezza nell’industria
  • Potente scaricatore per sistemi di alimentazione 400/690 V
  • ...

UPDATE 2/2016

UPDATE 2/2016  

UPDATE 2/2016

Argomenti:

  • Industry 4.0 - La produzione intelligente del futuro
  • Architetture Profinet distribuite
  • Cyber security
  • Gestione del segnale
  • Automazione industriale
  • ...

UPDATE 1/2016

UPDATE 1/2016  

UPDATE 1/2016

Argomenti:

  • PSRmini la sicurezza in soli 6mm
  • Il progetto solidale Energia per Crescere
  • Marcatura Laser industriale
  • Sicurezza SCADA per il servizio idrico
  • ...

UPDATE 1/2015

UPDATE 1/2015  

UPDATE 1/2015

Argomenti:

  • Industrial Cyber Security
  • Sicurezza in 6mm
  • mGuard con interfaccia mobile 3G
  • Nuova Tecnologia SEC
  • ...

UPDATE 1/2014

UPDATE 1/2014  

UPDATE 1/2014

Argomenti:

  • Controllo ridondante in Profinet
  • Intelligente in ogni combinazione
  • Il genio universale M12
  • Ingombri ottimizzati
  • ...

UPDATE 3/2013

UPDATE 3/2013  

UPDATE 3/2013

Argomenti:

  • Anche in caso di brezza marina
  • Ripartizione tridimensionale
  • Ampia protezione su lunghe tratte
  • Fotovoltaico nella nuvola
  • ...

UPDATE 2/2013

UPDATE 2/2013  

UPDATE 2/2013

Argomenti:

  • Sicuramente più produttivi!
  • Rapida, robusta e semplice
  • Costantemente informati
  • Agricoltura sotto, energia sopra
  • ...

UPDATE 1/2013

UPDATE 1/2013  

UPDATE 1/2013

Argomenti:

  • Efficienza sotto la lente
  • Automotive a basso impatto ambientale
  • Tecnologia superiore per la “A1”
  • Il protocollo dell'efficienza
  • ...

UPDATE 3/2012

UPDATE 3/2012  

UPDATE 3/2012

Argomenti:

  • Siglatura semplice e professionale
  • Energia senza interferenze
  • Disattivazione sicura
  • A 4 coppie verso il futuro
  • ...

UPDATE 2/2012

UPDATE 2/2012  

UPDATE 2/2012

Argomenti:

  • Soluzioni intelligenti per città vivibili
  • Connessioni in luce
  • Risorse ottimizzate: obiettivo centrato
  • Performanti senza complessità
  • ...

 

UPDATE 1/2012

UPDATE 1/2012  

UPDATE 1/2012

Argomenti:

  • Quadri elettrici a valore aggiunto
  • Futuro ad alta tecnologia
  • Cablaggio sotto una nuova luce
  • Determinare l’esatto consumo
  • ...

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591