Analisi/ispezione

Valutazione degli esperti per la vostra sicurezza

Processo per il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza della macchina  

Phoenix Contact analizza i vostri processi e propone ottimizzazioni

Per la protezione giuridica è necessario mostrare una documentazione completa e senza lacune che attesti che sono stati eseguiti tutti i passi necessari, dalla valutazione del rischio alla codifica.

Una volta soddisfatti i requisiti di sicurezza delle macchine, la vostra azienda prevede un determinato processo?

Siamo a disposizione per valutare lo stato dell'impianto e fornire suggerimenti per eventuali miglioramenti.

Analisi delle conformità secondo la Direttiva Macchine

Analizzando la Direttiva Macchine 2006/42/CE otterrete una prima consulenza di base sul contesto giuridico e sulle definizioni rilevanti. Vi spiegheremo le procedure di valutazione della conformità, compresi i requisiti formali conformemente alla DM.

Successivamente analizzeremo i requisiti di base del processo di conformità con o senza riferimento ad una concreta macchina, sotto forma di intervista. Per questo è fondamentale che la documentazione richiesta sia completa.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Analisi CE MD [PDF, 0,16 MB]
Analisi CE base per costruttori di macchine conformemente alla Direttiva Macchine
inglese 12.10.2015

Ispezione sulla conformità secondo la Direttiva Macchine

Durante l'ispezione della macchina verranno spiegati i metodi e i processi della procedura di valutazione della conformità, previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il processo realizzato sulla macchina viene presentato sotto forma di una lista di controllo dettagliata. Con questa ispezione otterrete una visuale completa del processo e dell'apposita documentazione tecnica necessaria per ottenere la conformità in base alle direttive e alla sicurezza delle macchine.

Descrizione Lingua Aggiornato al
CE Inspection MD [PDF, 0,16 MB]
Ispezione CE dettagliata per costruttori di macchine conformemente alla Direttiva Macchine
inglese 12.10.2015

Richiedete l'analisi/ispezione

Richiedete un'analisi o ispezione DM personalizzata. Saremo lieti di discutere con voi ulteriori dettagli.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany