Produttori di macchine

Produttori di macchine

Senza correre rischi

Per soddisfare i requisiti di sicurezza affidatevi al know how dei nostri esperti.

Torna a Servizi per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Categorie

  • Consulenza

    Condividiamo con voi la nostra pluriennale esperienza sul tema della sicurezza funzionale.

  • Seminari

    Con i nostri seminari tematici affrontiamo tutte le sfide rappresentate dalla Direttiva Macchine per la produzione e la messa in circolazione di macchine.

  • Realizzazione

    Affinché possiate continuare a concentrarvi sui vostri processi chiave, vi offriamo consulenza per soddisfare i requisiti di sicurezza delle macchine.

  • Analisi/ispezione

    Per la protezione giuridica è necessario mostrare una documentazione completa e senza lacune che attesti che sono stati eseguiti tutti i passi necessari, dalla valutazione del rischio alla codifica.

Con il termine "produttore di macchine" si intende chi si occupa della progettazione, della costruzione, del montaggio, della ristrutturazione, del completamento o della messa in funzione di macchine. In qualità di produttori di macchine dovrete soddisfare i requisiti della Direttiva Macchine, in particolare per la sicurezza e l'affidabilità dei controllori.

Assistenza dei nostri esperti conforme alle direttive

Ciclo di vita della sicurezza per le macchine  

Ciclo di vita della sicurezza per le macchine

Le nostre misure si basano sul ciclo di vita della sicurezza per macchine, conformemente alle norme EN ISO 13849 e EN 62061. Questo significa che Phoenix Contact vi supporta costantemente in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza. In questo modo, in qualità di responsabili sulla sicurezza funzionale, potrete escludere la presenza di eventuali errori sistematici pericolosi e lavorare conformemente alle norme.

Supporto nel ciclo di vita della sicurezza del vostro impianto
Phoenix Contact vi supporta in ogni fase del ciclo di vita della sicurezza del vostro impianto, dalla valutazione del rischio alla convalida, fino all'ottenimento della marchiatura CE.

Download

Di seguito trovate informazioni dettagliate sulle singole fasi, le singole misure e sul supporto offerto da Phoenix Contact.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Progetti articolati in più fasi: analisi [PDF, 79 KB]
Analisi dei processi per l'ottenimento della sicurezza delle macchine
inglese 15.02.2011
Fase 0: valutazione del rischio [PDF, 0,11 MB]
Rilevamento delle misure richieste per la riduzione dei rischi
inglese 15.02.2011
Fase 1: piano di sicurezza [PDF, 0,12 MB]
Gestione della sicurezza funzionale
inglese 15.02.2011
Fase 2: specifiche [PDF, 0,11 MB]
Redazione e controllo dei capitolati di hardware e software.
inglese 15.02.2011
Fase 3: piano di convalida [PDF, 0,11 MB]
Pianificazione dei test funzionali per le funzioni di sicurezza
inglese 15.02.2011
Fase 4: realizzazione [PDF, 0,14 MB]
Parametrizzazione e programmazione delle funzioni di sicurezza conformemente ai capitolati
inglese 15.02.2011
Fase 5: verifica [PDF, 0,12 MB]
Controllo della configurazione di harware e software
inglese 15.02.2011
Fase 6: simulazione codice [PDF, 0,11 MB]
Simulazione della funzione di sicurezza
inglese 15.02.2011
Fase 7: convalida [PDF, 0,11 MB]
test funzionale, rapporto di verifica e convalida, gestione della configurazione
inglese 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi