Blocchi funzionali

Estendere e integrare: ora è più facile

Basta scaricare i driver e i blocchi funzionali e installarli senza grandi
richieste di programmazione. Così potrete ampliare i vostri sistemi in modo rapido e pratico, come per le
funzioni IT, funzioni di telecontrollo, connessioni SQL o tecnologia di regolazione.

I vantaggi:

  • i blocchi funzionali pronti all'utilizzo riducono i tempi necessari per la programmazione
  • Integrazione semplice dell'infrastruttura
  • I blocchi funzionali preprogrammati aiutano a evitare gli errori di programmazione
  • Scaricate il freeware o i blocchi funzionali con la licenza

I nostri blocchi funzionali sono classificati in librerie in base al tema. Le librerie standard
contengono funzioni che consentono di accedere in modo più semplice dal programma di controllo ai vostri morsetti I/O. Le librerie con funzioni tecnologiche offrono applicazioni preconfezionate per funzioni di regolazione, protocolli di comunicazione e soluzioni industriali.

La maggior parte dei nostri blocchi funzionali può essere utilizzata gratuitamente. Alcuni blocchi predispongono una licenza di Runtime nel controllore. Queste licenze sono salvate su schede di memoria che potrete trovare nel vasto assortimento di accessori dei nostri controllori. Se il controllore non contiene la licenza necessaria, i blocchi funzionali lavorano per sei ore senza limiti, per poi disattivarsi.

Affinché l'utilizzo e l'integrazione dei blocchi funzionali sia più chiaro, troverete qui i relativi esempi applicativi. Gli esempi applicativi sono progetti in corso, che possono essere utilizzati con il rispettivo ambiente di sviluppo. Il codice sorgente dell'esempio può essere visualizzato e può servire come base per la propria applicazione.

Con gli esempi applicativi di Phoenix Contact:

  • si semplifica la messa in funzione dei componenti I/O
  • potrete disporre di fonti testate per lo sviluppo del programma
  • sono chiaramente descritte possibilità di soluzione
  • l'interazione tra componenti e le differenti funzioni viene documentata

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591