Torna alla panoramica

CLIP PROJECT: pianificazione delle siglature

Con CLIP PROJECT potrete realizzare le siglature per le vostre etichette senza grandi difficoltà. Il software di progettazione è costituito da due componenti: CLIP PROJECT Planning per la progettazione e CLIP PROJECT Marking per la siglatura delle etichette.

CLIP PROJECT Planning: praticità di progettazione

CLIP PROJECT Planning, software di progettazione di Phoenix Contact  

Praticità di progettazione

CLIP PROJECT Planning consente di progettare le morsettiere in modo rapido, pratico e senza errori.

L’integrazione perfetta con i sistemi CAE si traduce in un processo coerente.

  • La gestione del processo va dall’acquisizione dei dati alla documentazione completa, passando per la selezione dei prodotti e la funzione di correzione.
  • Oltre che per i morsetti componibili, CLIP PROJECT Planning può essere utilizzato per progettare altri prodotti, come ad esempio i prodotti per la protezione contro le sovratensioni e le sovracorrenti, per l'alimentazione, la conversione dei segnali e la tecnica di automazione.

CLIP PROJECT Marking: semplifica le operazioni di siglatura

CLIP PROJECT Marking, software di siglatura di Phoenix Contact  

Semplice siglatura di molteplici materiali

CLIP PROJECT Marking può essere utilizzato per realizzare le etichette in modo semplice e pratico, anche in presenza di materiali differenti.

  • Le aree da utilizzare per la siglatura sono già contrassegnate. Sullo schermo è possibile visualizzare l'anteprima di stampa della targhetta.
  • L'utilizzo è estremamente facile: i dati di siglatura esistenti vengono importati da sistemi CAE, fogli di calcolo e programmi di elaborazione testi.
  • CLIP PROJECT Marking consente di gestire tutti i sistemi di stampa di Phoenix Contact oltre che le stampanti per ufficio standard.
  • La versione CLIP PROJECT professional include un template designer, con cui è possibile creare facilmente targhette personalizzate.

 


Torna alla panoramica
Referenze
  • CLIP PROJECT: pianificazione delle siglature

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi