Torna alla panoramica

Corso Ethernet Basic

Corso Ethernet Base
Ora:8 ore
Prezzo per lezione: 300,00 euro a persona

costo a forfait se il corso si svolge presso altra sede

Il corso approfondisce le conoscenze sugli elementi fisici (cavi e connettori) e logici (codifiche e protocolli) che costituiscono l‘infrastruttura di comunicazione in una rete dati. Il corso è impostato per descrivere come lo standard Ethernet implementa in modo reale i sette livelli ISO-OSI e  illustrata nel dettaglio le peculiarità di ciascun layer.

Obiettivi

Obiettivi del corso:  fornire le conoscienze base sull‘infrastruttura fisica di una rete
A chi si rivolge: installatori di impianti industriali ed elettronici
Prerequisiti: nessuno

Contenuti

  • Cenni storici sullo standard Ethernet
  • La rete fisica: cavi, fibra ottica sistemi wireless, HUB
  • La rete di livello 2: il frame ethernet, il MAC address, le collisioni. Cenni trasmissione wireless e bluetooth. Switch unmanaged e managed
  • La rete di livello 3: Internet Protocol v4. Address resolution Protocol. Il routing statico e dinamico. I protocolli ICMP e LLDP. Cenni sull‘analisi con strumenti di monitoring
  • La rete di livello 4: Comunicazione peer-to-peer, il TCP e UDP. Cenni sul firewall
  • La rete di livello 5/6/7: Il modello Client-Server. Application firewall
  • Infine vengono presi in esame i protocolli più comuni, illustrandone i meccanismi di base e le applicazioni alle quali meglio si adattano.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591