Torna alla panoramica

Ethernet Advanced

Corso Ethernet Advanced
Ora:8 ore
Prezzo per lezione: 300,00 euro a persona

costo a forfait se il corso si svolge presso altra sede

Il corso esplora nel dettaglio gli elementi  che caratterizzando la comunicazione delle reti dati. Verranno presentati i protocolli più  comuni e le tecniche per la configurazione avanzata dei dispositivi in rete.

Obiettivi

Obiettivi del corso: Il corso vuole fornire conoscienze di dettaglio sui protocolli Internet ed Industriali
A chi si rivolge: Amministratori di rete per impianti industriali e/o ICT.
Prerequisiti: Conoscenze di base sull‘infrastruttura delle reti. Suggerito corso Ethernet Base

Contenuti

  • La rete di livello 2: Flussi di bit, il frame ethernet, il MAC address, le collisioni, protocolli CSMA/CD CSMA/CA. Cenni sulla trasmissione wireless e bluetooth. Switch managed ed unmanaged. Port security, VLAN, Quality of Service, Link aggregation, ridondanza
  • La rete di livello 3: Internet Protocol v4 e v6. Il routing static e cenni sul dinamico. I protocolli ICMP e LLDP
  • La rete di livello 4: Comunicazione peer-topeer, il TCP, UDP e PROFINET. Tipologie di firewall e configurazioni avanzate. Network Address Translation
  • La rete di livello 5/6/7: Il modello Client-Server. Protocolli http, ,FTP, BOOTTP. DHCP, NTP, SNMP, SMTP. Gli application firewall ed il deep packet inspection. Cenni alle Virtual Private Network

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi