Torna alla panoramica

VPN Secure Remote Maintenance

VPN Secure Remote Maintenance
Ora:8 ore
Prezzo per lezione: 400,00 euro a persona

costo a forfait se il corso si svolge presso altra sede

Il corso presenta i protocolli e le tecnologie da adottare per garantire una teleassistenza sicura e illustra le fonti di pericolo che possono manifestarsi durante la trasmissione dei dati. Ciascun tema affrontato sarà esplorato con esercitazioni pratiche.

Obiettivi

Obiettivi: approfondire la conoscenza degli elementi di teleassistenza nelle reti
Il corso è rivolto a: ingegneri di Cyber Security
Prerequisiti: conoscenze avanzate delle reti e dei protocolli. Suggerito corso Ethernet Advanced

Contenuti

• Chiavi, sistemi di cifratura, firma digitale e certification authority. Esercitazione: creazione di certificati di sicurezza
• Panoramica sulle Virtual Private Network
• IPSEC: un protocollo standard per la gestione delle VPN. Esercitazione: impostare una connessione VPN IPSec
• Topologia e modello hub&spoke. Esercitazione: impostare una connessione tramite Cloud
• Il firewall interno e le opzioni avanzate alle VPN

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi