Torna alla panoramica

Seminario Protezioni contro sovratensioni

Seminario protezioni contro sovratensioni
Ora:dalle 14:00 alle 17:00
ID seminario:Protezioni contro le sovratensioni
Prezzo per lezione: Gratuito

L’incontro organizzato da Phoenix Contact, in collaborazione con il Collegio dei Periti della zona di interesse vuole favorire una conoscenza approfondita in materia di protezioni contro le sovratensioni, dando risposte ai problemi più comuni legati alla scelta ed installazione degli SPD.

Durante il seminario sono esaminati gli aspetti più critici relativi alle protezioni contro le sovratensioni, in armonia con quanto richiesto dalla normativa vigente e con riferimento alla Norma CEI EN 62305.

Obiettivi

L’obiettivo è di fornire elementi base, in conformità con gli ultimi aggiornamenti normativi,  per la corretta scelta degli scaricatori al fine di garantire la protezione di impianti e installazioni dai rischi derivanti da fulminazioni dirette ed indirette

Phoenix Contact da oltre 30 anni fornisce prodotti adatti a ogni applicazione: sistemi di alimentazione, interfacce dati, applicazioni MSR che trovano impiego nel settore industriale, civile e terziario.

Contenuti

Agenda

14:00 Registrazione dei partecipanti

14:30 Sovratensioni, cosa sono, come si differenziano e perchè è importante proteggere i nostri impianti

15:00 Principio di funzionamento degli SPD

15:50 Pausa

16:00 Norma CEI EN 62305, cenni e passaggi importanti da tenere a mente

16:30 Analisi del rischio: importanza di redarla nella maniera corretta

17:00 Esempi di applicazioni 

Orari indicativi in funzione del luogo dell'evento.

 

I corsi non sono attualmente disponibili.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi