Torna alla panoramica

Corso Network Security: Firewall

Corso Network Security: Firewall
Ora:8 ore
Prezzo per lezione: 400,00 euro a persona.

costo a forfait se il corso si svolge presso altra sede

Il corso esplora le funzioni messe a isposizione degli apparati firewall per proteggersi da fonti di pericolo che mettono a rischio la sicurezza in un impianto industriale. Saranno forniti gli strumenti necessari per scegliere in autonomia le opportune misure di sicurezza per la propria applicazione/rete industriale.

Obiettivi

Obiettivi: approfondire la conoscenza sulla sicurezza nelle reti. Saper scegliere le opportune misure
di sicurezza per la propria rete industriale.
Il corso è rivolto a: ingegneri di Cyber Security.
Prerequisiti: conoscenze avanzate delle reti e dei protocolli. Suggerito corso Ethernet Advanced

Contenuti

  • Firewall di layer 4 e di layer 7
  • La sicurezza negli impiati: tecniche di attacco sulla rete. Come difendersi. Configurazione base di un dispositivo firewall
  • Opzioni globali di sicurezza stack IP e DDOS
  • Le regole di firewall: configurazione delle regole, Network Address Translation, masquerading e port forwarding. Routing NAT
  • User firewall e rule record
  • Firewall e protocolli dinamici
  • Best Practice nella configurazione del firewall
  • Denial of service
  • Cenni a OPC Inspector e CIFS

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi