Download specifici per il prodotto

Per la ricerca è possibile immettere le definizioni del download, parole chiave, numeri di articolo o tipi di file.

Filtro

Risultati della ricerca

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



169.928 risultati

Elemento di codifica - PRC FC-M CODE-YE - 1125058

Marcatura colorata, Serie di prodotti: PRC 35, Elemento di codifica, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: giallo

Spina portafusibile - PV-PRO/OE-200/F-1500/17 - 1214620

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 17 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Elemento di codifica - PRC FC-M CODE-RD - 1125097

Marcatura colorata, Serie di prodotti: PRC 35, Elemento di codifica, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: rosso

Accessori - PRC FC RELEASE LATCH YE - 1125073

Marcatura colorata, Serie di prodotti: PRC 35, Accessori, materiale custodia: PA 6.6-FR. Se viene usata la leva di sblocco manuale, le omologazioni PRC secondo la norma IEC 61535 e 2PfG 1915 perdono validità

Spina portafusibile - PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - 1214616

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 13 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Penna USB - TM-FD WIFI - 1192936

Chiavetta WIFI USB per il controllo dei sistemi di stampa THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600 tramite Wi-Fi

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Nessuna immagine disponibile

Inserto in gommapiuma del banco di lavoro - AS-WB-F/T-BOARD A5 210X300 - 1194537

Inserto in gommapiuma con contorno fresato per lo stoccaggio di utensili manuali e di accessori secondo il principio delle 5S, compatibile con il AS-WORKBENCH-F ...

Dado - FT NUT M25 RD - 1125067

Marcatura colorata, Serie di prodotti: PRC 35, Dado, colore: rosso

Etichetta - EML-LPR-D (100X73)R SR - 1255582

Etichetta, rilevabile, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 100 x 73 mm, Numero dei cartellini singoli: 500

169.928 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591