Firmware

Vengono illustrate le correlazioni tra le versioni dell'hardware, del firmware, degli strumenti e dei driver.

Filtro

Risultati della ricerca

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

277 risultati

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

Nessuna immagine disponibile

Proxy - FL NP PND-4TX IB-LK - 2985929

Proxy per PROFINET-RT, funzionalità G4, INTERBUS-Proxy per conduttori in fibra ottica con switch 4 porte integrato

Evaluation Board - TPS-1 EVA BOARD - 2700881

Scheda demo per chip TPS-1 del protocollo PROFINET

Interfaccia - IBS PCI SC/I-T - 2725260

Schede d'interfaccia master PCI con separazione del potenziale

Masterboard - IBS USC4-2 - 2812209

Masterboard INTERBUS della quarta generazione

Accoppiatore bus - FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX - 2736741

L'accoppiatore bus PROFINET consente di ottenere un bus locale per massimo 16 utenze. Altre funzioni: 100 MBit/s, autonegoziazione, auto-crossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 ingressi digitali, diagnostica precisa per canale, protezione da cortocircuito/sovraccarico, conness. rapida M12

Modulo I/O - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

Inline, Block IO, PROFINET, Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 32 (16 fissi / 16 liberamente configurabili), 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini

Controllore - ILC 370 PN 2TX-IB/M - 2985576

Inline Controller con interfacce PROFINET per il collegamento ad altri controllori o sistemi e possibilità di programmazione a norma IEC 61131-3, completo di connettori e cartellini di siglatura, omologazione GL

Misuratore - EEM-MB371-PN - 2908308

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con connessione Rogowski diretta e interfacce Modbus/TCP e PROFINET integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

Misuratore - EEM-MA770 - 2907945

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

277 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi