VHPready

VHPready

Lo standard per le centrali elettriche virtuali

Provate nuove tecnologie per una gestione intelligente dell'energia in relazione a ogni aspetto dei produttori di energia decentrati.

Insieme ai partner dell'industria, del settore della produzione di energia elettrica e della ricerca e sviluppo, Phoenix Contact lavora a uno standard per il collegamento in rete dei produttori di energia decentrati. Lo standard VHPready (acronimo di Virtual Heat & Power) è la base per le centrali elettriche virtuali, nelle quali i produttori di energie rinnovabili vengono collegati in rete in modo da garantire un approvvigionamento costante.

I vantaggi

  • Spese di messa in funzione ridotte grazie al rapido collegamento dell'impianto di generazione congiunta a una centrale elettrica virtuale
  • Manutenzione in funzione delle esigenze tramite monitoraggio centrale del parco impianti
  • Facile gestione della centrale elettrica virtuale mediante una comunicazione unificata
  • Collegamento semplice a una centrale elettrica virtuale mediante interfaccia di comunicazione standardizzata
  • Uso del modello di promozione della vendita diretta mediante integrazione standardizzata in una centrale elettrica virtuale

Cosa fa VHPready nelle centrali elettriche virtuali?

a_0064063  

Centrale elettrica virtuale

Una centrale elettrica virtuale è un sistema integrato di più produttori di energia decentrati, per lo più energie rinnovabili, come impianti fotovoltaici, parchi eolici o impianti a biogas. Tali produttori costituiscono virtualmente un'unità, una centrale elettrica, che può alimentare energia elettrica nella rete di alimentazione dell'azienda erogatrice di energia in funzione del fabbisogno energetico.

VHPready è uno standard industriale per il controllo ad anello aperto delle unità decentrate dalla sala di controllo. Una comunicazione unitaria e standardizzata semplifica notevolmente l'interconnessione e la gestione di una centrale elettrica virtuale.

Il forum Industriale VHPready ha definito determinati punti per la comunicazione, oltre alla cifratura tramite SSL/TLS, PKI. Tra i molteplici protocolli di controllo remoto esistenti sono stati selezionati i protocolli di trasmissione previsti dalle IEC 60870-5-104 e IEC 61850-7-420, già affermatisi sul mercato. Se i requisiti definiti per i protocolli di trasmissione supportati e la sicurezza sono soddisfatti, gli impianti possono essere integrati nella rete VHPready.

Cosa offre PHOENIX CONTACT per VHPready?

Realizzazione di una centrale elettrica virtuale  

Realizzazione di una centrale elettrica virtuale

Grazie alla sua esperienza pluriennale nella tecnica di automazione, Phoenix Contact offre soluzioni su misura per centrali elettriche virtuali, come lo speciale software per il settore della produzione di energia elettrica e l'ampio portfolio hardware.

La struttura modulare e il supporto di quasi tutte le più comuni interfacce di comunicazione garantiscono la flessibilità necessaria per realizzare una comunicazione sicura e standardizzata tra i produttori, gli utenti di energia e la sala di controllo.

Dall'hardware al software di comunicazione remota Resy+, Phoenix Contact vi offre una soluzione completa per la comunicazione conforme allo standard VHPready.

Partner per le centrali elettriche virtuali

Gamma di prodotti di Phoenix Contact  

Possibilità di servirsi direttamente da un unico fornitore

Volete produrre energia con centrali elettriche virtuali e metterla a disposizione delle utenze in funzione del fabbisogno energetico? Phoenix Contact è il partner giusto per il controllo intelligente di produttori di energia decentrati, utenze e sistemi di accumulo.

Come riferimento standard nell'industria, Phoenix Contact dispone delle competenze e della gamma di prodotti necessari a creare, sulla base di interfacce di comunicazione standardizzate, le soluzioni modulari adatta a voi. Contattateci direttamente oppure usate il modulo di contatto nella colonna destra.

I nostri prodotti per la vostra soluzione

Per sviluppare la soluzione adatta a voi, Phoenix Contact usa prodotti selezionati per le centrali elettriche virtuali.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi