Tecnologie

Soluzioni coinvolgenti

Soluzioni coinvolgenti

Tenetevi aggiornati: convincetevi delle nostre soluzioni tecnologiche innovative.

Categorie

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Schermatura ultrasicura dei connettori M8 e M12 con l'esclusivo concetto di schermatura Advanced Shielding Technology di Phoenix Contact.

  • Alimentatori e UPS
    Alimentatori e UPS

    Phoenix Contact Power Supplies GmbH riunisce nella sede di Paderborn tutte le competenze nel campo delle tecnologie di alimentazione.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Scoprite le possibilità offerte dai sistemi di trasmissione radio industriali per le vostre applicazioni.

  • Montaggio di circuiti stampati
    Montaggio di circuiti stampati

    Scoprite le varie tipologie di montaggio, i relativi requisiti e vantaggi per i differenti campi applicativi.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology è la base della nuova piattaforma di controllo aperta di Phoenix Contact.

  • Proficloud.io
    Proficloud.io di Phoenix Contact

    Il sistema Proficloud.io è una soluzione per semplificare in maniera considerevole il telecontrollo a livello mondiale.

  • PROFINET
    PROFINET

    Dagli specialisti in materia di comunicazione industriale, il sistema Ethernet in tempo reale.

  • Protezione contro la sovratensione
    Protezione contro la sovratensione

    Phoenix Contact è uno dei pionieri nello sviluppo di dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

  • Protezione dei dispositivi
    Interruttori di protezione

    Con gli interruttori di protezione mettete in sicurezza i singoli elementi. In questo modo vengono disattivati solo i settori effettivamente colpiti da sovraccarico.

  • Sicurezza funzionale
    Sicurezza funzionale

    La sicurezza funzionale riduce i rischi che possono derivare dalle macchine. Phoenix Contact spiega come integrare la sicurezza nella vostra applicazione in conformità agli standard.

  • Siglatura industriale
    Siglatura industriale

    Siglatura resistente e univoca di tutti i componenti rilevanti, come morsetti componibili, conduttori, cavi o anche mezzi d'esercizio.

  • Sistema di misurazione della corrente atmosferica
    Rilevamento corrente atmosferica

    Per rilevare e valutare tempestivamente i fulmini è disponibile il sistema di misurazione della corrente atmosferica LM-S di Phoenix Contact. Scoprite nelle pagine seguenti il funzionamento e i possibili campi di applicazione del sistema.

  • Standard di comunicazione industriale
    Standard di comunicazione industriale

    Le nuove tecnologie TSN, SPE/APL, 5G, insieme agli ulteriori sviluppi nel settore delle OPC UA, costituiscono lo standard di comunicazione del futuro indipendente dal produttore.

  • Tecnologia dei relè
    Tecnologia relè

    Soluzioni innovative in ambito relè.

  • Tecnologia High Power Charging
    Tecnologia High Power Charging

    La tecnologia High Power Charging di Phoenix Contact permette di ricaricare la batteria di un veicolo elettrico in soli tre/cinque minuti per un'autonomia di 100 km.

  • Tecnologia SFB
    Tecnologia SFB

    Gli alimentatori con tecnologia SFB garantiscono una protezione selettiva e conveniente dei vostri impianti.

  • Tecnologia ACB
    Tecnologia ACB

    Gli alimentatori ridondanti garantiscono i più elevati requisiti di sicurezza negli impianti, in modo che il guasto di un alimentatore non causi l'interruzione del funzionamento.

  • Tecnologie di collegamento
    Tecnologie di collegamento

    Le nostre tecnologie di connessione sono studiate per una trasmissione sicura di dati, segnali e potenza.

Chi desidera acquisire un ruolo di leadership dal punto di vista tecnologico deve dare forma alle tendenze e agli sviluppi attuali. Per Phoenix Contact le innovazioni rappresentano un ponte che segna la strada per il futuro. Offriamo collegamenti di qualità tra il sensore e il controllore. Dai classici morsetti componibili su spina impermeabile e reti Ethernet wireless fino a soluzioni sicure di controllo: innovazioni che sono durate più del previsto. Acquisite una panoramica dei vantaggi offerti dall'utilizzo delle nostre tecnologie.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community