Tecnologia

Tecnologia

Informazioni di base sulle protezioni contro le sovratensioni

Dalla formazione di tensioni al più ampio concetto di protezione.

Torna a Protezioni contro le sovratensioni

Categorie

  • Cause delle sovratensioni

    Nelle prossime pagine troverete maggiori informazioni sulle tecnologie di protezione contro le sovratensioni.

  • Effetti delle sovratensioni

    Le sovratensioni che si accoppiano in un circuito di corrente danneggiano considerevolmente le strutture e i dispositivi.

  • Concetto di protezione

    Con i dispositivi di protezione contro le sovratensioni di Phoenix Contact è possibile realizzare un circuito di protezione efficace intorno ad apparecchiature e impianti.

  • Componenti e circuiti di protezione

    In caso di sovratensioni le apparecchiature e i conduttori interessati devono essere cortocircuitati in brevissimo tempo con una compensazione di potenziale.

Sicuramente sono molte le domande a cui volete dare una risposta: dalla formazione delle sovratensioni ai dettagli tecnici sui sistemi di rete e i singoli componenti di un concetto di protezione contro le sovratensioni, fino al dispositivo da utilizzare

Troverete le risposte alle seguenti domande

  • Come si formano le sovratensioni e quali effetti hanno?
  • Come si realizza un efficace sistema di protezione contro le sovratensioni?
  • Quali tecnologie sono comprese in questo sistema di protezione e nei prodotti?
  • A cosa occorre prestare attenzione?

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591