FAQ

FAQ Sicurezza funzionale

Domande e risposte sulla sicurezza funzionale

I nostri esperti rispondono alle vostre domande.

La vostra domanda non è presente? - Scriveteci!

Se finora non siamo stati in grado di rispondere alla vostra domanda, utilizzate semplicemente il modulo sottostante. Siamo a vostra disposizione per rispondere alle domande e offrirvi suggerimenti sul tema della sicurezza funzionale.

No, i singoli componenti non possono avere SIL e PL.

La classificazione SIL si riferisce sempre ad una funzione di sicurezza completa, mentre la SILCL si riferisce al sottosistema (a norma EN 62061).

Una relazione tra PL e SIL può essere stabilita dal valore PFHd. Si prega di notare che i valori PFHd non tengono conto delle specifiche dei due standard in relazione alla struttura approvata, alla copertura diagnostica o ai loro requisiti sistematici.

Secondo entrambe le norme, si può presuppore una corrente continua del 99% per i contatti ad azionamento positivo con dispositivi di commutazione e relè ridondanti (a 2 canali). Una funzione diagnostica con un'adeguata reazione in caso di errore o almeno un'avvertenza del pericolo è un requisito essenziale.

No, normalmente solo un singolo errore porta al guasto. Per i sistemi ad azionamento magnetico o basati su RFID, per il produttore è possibile confermare una tolleranza agli errori hardware 1.

No, l'utente può calcolare un valore PFHd per le parti soggette ad usura per la rispettiva applicazione a partire dal valore B10d, in funzione del numero di cicli operativi.

L'MTBF (mean time between failure) indica il tempo tra due guasti.

L'MTTF (mean time to failure) descrive il tempo che intercorre prima di un guasto di una macchina.

D sta per pericoloso (en: dangerous).

L'MTTF (mean time to dangerous failure) descrive il tempo che intercorre prima di un pericoloso guasto di una macchina.

Sì. Tuttavia, per il software del sistema operativo secondo PL e, devono essere presi in considerazione i requisiti della norma IEC 61508-3.

Gli allegati alle norme EN ISO 13849-1 e EN 62061 contengono valori di riferimento di sostituzione per i componenti di uso frequente. Tuttavia, se disponibili, utilizzare sempre i valori del produttore.

No, la norma EN ISO 13849-1 descrive solo la modalità High Demand. Per questo motivo, è possibile effettuare una valutazione MTTF solo con misure aggiuntive, come la modifica dinamica forzata.

No, non esiste un requisito di certificazione separato per il software, che si basa su entrambi gli standard. Si basa sulle dimensioni e sulla complessità del progetto nel suo complesso. Per la verifica e la convalida delle funzioni di sicurezza può essere necessario eseguire un test del software. Per maggiori informazioni su questo argomento, consultare le norme EN ISO 13849-1, capitolo 4.6, EN 62061, capitoli 6.9 e 6.10 ed EN 61508-3.

No, oltre ai termini statistici come MTTF e B10d, il componente deve anche essere adatto alla funzione e soddisfare determinati requisiti minimi. Ad esempio, requisiti di progettazione e di sicurezza (implementazione e applicazione dei principi di sicurezza).

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591