Torna alla panoramica

Soluzioni di sicurezza di rete

Sicuri senza PLC di sicurezza

Tecnologia SafetyBridge

Il modo più semplice di integrare la sicurezza nel vostro impianto: moduli I/O intelligenti e sicuri con la tecnologia SafetyBridge. La funzione di sicurezza viene installata direttamente nei moduli I/O. Ciò rende non più necessari il controllore di sicurezza e il sistema bus di campo sicuro.

Grazie alla tecnologia SafetyBridge i moduli I/O si scambiano segnali sicuri. Poiché i moduli modificano in modo autonomo le funzioni di sicurezza, il controllore standard e la rete servono solo da mezzi di trasporto.

L'assenza di un controllore di sicurezza o di un sistema bus di campo sicuro rende questa una soluzione economica per la sicurezza funzionale nelle applicazioni standard.

I moduli I/O SafetyBridge possono essere posizionati nella rete in modo flessibile e sono anche compatibili con tutti i sistemi bus comuni.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi