Torna alla panoramica

Sicurezza funzionale. Perché?

Perché attraverso le funzioni di sicurezza è possibile evitare i rischi correlati alle macchine. La sicurezza funzionale designa le misure tecniche di protezione di un controllore macchina preposte al corretto funzionamento dei dispositivi di protezione delle persone.

Requisiti di sicurezza della macchina

Direttiva macchine conforme alla macchina  

Direttiva macchine conforme alla macchina

Per ottenere la sicurezza funzionale, è necessario adottare misure stabilite. Attraverso la valutazione del rischio, definite il tipo e la quantità delle funzioni di sicurezza. I requisiti di sicurezza della macchina sono descritti nell'Appendice 1 della direttiva macchine con il metodo dei 3 livelli. Pertanto, è necessario applicare i principi seguenti:

  • Misure costruttive. Si tiene conto dell'impiego appropriato e di eventuali abusi ragionevolmente prevedibili.
  • Misure tecniche di protezione dai rischi che non è possibile ridurre a livello costruttivo. Ad esempio, le misure per la sicurezza funzionale.
  • Misure indicative. Guide per gli operatori, istruzioni per l'uso, istruzione e formazione specifiche, dispositivi di protezione individuale.

Questi requisiti della direttiva macchine devono essere obbligatoriamente soddisfatti da tutti i produttori.

Scopo della sicurezza funzionale

Misure tecniche di protezione

La sicurezza funzionale consente di evitare errori che possono determinare situazioni di pericolo nelle macchine. In questo ambito è possibile distinguere diversi tipi di errore:

  • Errori sistematici: errori umani emersi durante la specifica, la realizzazione e l'implementazione delle funzioni di sicurezza.
  • Errori casuali: errori hardware.
  • Errori con cause comuni: innescati da un evento, ad esempio una sovratensione che causa guasti in più unità.

Questi tipi di errore possono diminuire attraverso opportune misure organizzative e/o tecniche. Perciò è necessario tenere conto di tutti i requisiti normativi della sicurezza funzionale dei sistemi. Il ciclo di vita della sicurezza per le macchine rappresenta le possibili procedure. Anche i servizi di Phoenix Contact sono orientati in questa direzione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi