Torna alla panoramica

Apparecchiature di sicurezza

Nella tecnica di sicurezza le apparecchiature elettriche devono essere semplici da gestire e sicure per quanto riguarda il funzionamento: per questo è disponibile la serie PSR di Phoenix Contact.

Moduli di sicurezza

I moduli di sicurezza con contatti legati sono stati i primi componenti disponibili per il monitoraggio sicuro di sensori e attuatori.

Vengono impiegati in maniera ottimale quando la macchina o l'impianto richiedono una quantità ridotta di funzioni di sicurezza e di collegamenti logici da implementare, come ad esempio:

  • arresto d'emergenza
  • monitoraggio di dispositivi di protezione in movimento (ad esempio controlli finecorsa ripari)
  • apparecchi elettrosensibili di protezione
  • comandi a due mani fino al tipo IIIC
  • controllo arresto e velocità sicuro

Un modulo di sicurezza per il monitoraggio sicuro delle funzioni nelle macchine e negli impianti si basa sui relé con contatti legati conformi alla norma EN 50205.

Torna su

Contatti legati

In un'apparecchiatura di sicurezza con monitoraggio integrato viene sfruttata la conduzione forzata per rilevare gli errori.

In questo modo vengono individuati gli errori gravi, come l'incollaggio dei contatti, e si ottiene un elevato livello di sicurezza.

Funzionamento dei contatti legati
Torna su

Apparecchiature di sicurezza e sicurezza funzionale

Schema apparecchiature di sicurezza  

Modulo di sicurezza della categoria 4 con struttura ridondante

Come sottosistema l'apparecchiatura di sicurezza costituisce la parte logica di una funzione di sicurezza e deve perciò soddisfare i nuovi requisiti di sicurezza. Nell'ambito del processo di certificazione vengono analizzate, valutate e validate le seguenti caratteristiche dell'apparecchiatura:

  • struttura in base all'uso
  • tempo medio prima di un guasto pericoloso (MTTFd)
  • copertura diagnostica (DC)
  • errore con una causa comune (CCF)
Torna su

Apparecchiature di sicurezza intelligenti

Con l'evolversi della tecnica di sicurezza è possibile oggi soddisfare i requisiti delle nuove norme di sicurezza con le moderne tecnologie. Le nuove apparecchiature di sicurezza configurabili offrono molteplici funzionalità di sicurezza di tipo ultrasottile.

In questo modo, con soltanto un'apparecchiatura orientata alla sicurezza è possibile implementare tutte le funzioni di sicurezza in una macchina o un impianto.

Torna su

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi