Tecnologia dei relè

Tecnologia relè

Soluzioni innovative per interruttori

Maggiore disponibilità e maggiore sicurezza nell'industria.

Portare l'innovazione nella tecnica degli interruttori. Ciò significa: conoscere i requisiti, unire il know-how da diversi ambienti e ultimare la fabbricazione stessa dei nuovi prodotti.

Con competenza tecnologica, team di esperti e un'esperienza decennale, Phoenix Contact opera ricerche di base e sviluppa prodotti partendo dalle idee iniziali fino ad arrivare alla produzione in serie.

Un esempio di innovazione: il nuovo, snello relè elementare con contatti ad apertura forzata

Il nuovo relè elementare da 6 mm

Il nuovo relè elementare da 6 mm

Finora, la dimensione dei relè elementari è sempre stato un fattore limitante. Phoenix Contact ha sviluppato ora uno relè elementare ad apertura forzata, che, con soli 6 mm di larghezza, offre le massime prestazioni, con un basso consumo energetico e un'elevata alta disponibilità di sistema.

La miniaturizzazione delle funzioni meccatroniche consente la modularizzazione dei concetti di sicurezza, come richiesto, ad esempio per l'industria 4.0.

I relè elementari al centro dei nuovi interruttori

Progressi con la nuova tecnologia relè

I relè di sicurezza ultracompatti PSRmini

Il relè elementare miniaturizzato con contatti ad apertura forzata consente, ad esempio, lo sviluppo di un relè di sicurezza compatto con uno spessore di soli 6 mm.

Da un contatto per unità è possibile costruire la propria soluzione di sicurezza modulare e dall'ingombro limitato.

I vantaggi:

  • Struttura compatta, costi ridotti grazie alla custodia particolarmente sottile da 6 o 12 mm
  • Potenza di interruzione fino a 6 A
  • Elevata affidabilità grazie al doppio contatto diagnostico
  • Struttura modulare: ora da solo un contatto per dispositivo
  • Costruzione di concetti decentrati grazie all'installazione anche in area Ex

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi