NFC

NFC

Adattabile alle diverse esigenze tramite NFC

Le soglie di intervento e le curve si adattano individualmente tramite l'interfaccia NFC.

Phoenix Contact si affida a tecnologie innovative per offrire l'alimentatore adatto in grado di soddisfare ogni esigenza. Per un'alimentazione affidabile di ogni macchina e impianto, Phoenix Contact offre con QUINT POWER il primo alimentatore personalizzabile al mondo. Flessibilità nell'impostazione: le soglie di allarme e le curve caratteristiche vengono adeguate alle specifiche esigenze del vostro impianto, anche tramite tecnologia NFC.

NFC – Che cos'è?

Near Field Communication  

Scambio di dati a corto raggio, senza l'utilizzo di cavi e senza contatto tra i dispositivi.

Near Field Communication (NFC, letteralmente "Comunicazione in prossimità") è uno standard di trasmissione per lo scambio di dati bidirezionale a corto raggio, senza l'utilizzo di cavi e senza contatto tra i dispositivi.

Al contrario della connessione Bluetooth, o della WLAN, non si tratta di un collegamento punto-punto permanente. Questo significa che la trasmissione dei dati inizia non appena si stabilisce un collegamento tra alimentatore e smartphone. Dal momento che esistono limiti in merito alla quantità di dati e alla velocità di trasmissione, è importante che smartphone non venga spostato durante la trasmissione.

Parametrizzazione personalizzata tramite NFC

App QUINT POWER

App QUINT POWER per una parametrizzazione personalizzata

L'App QUINT POWER può essere utilizzata per la parametrizzazione personalizzata del vostro alimentatore QUINT POWER tramite tecnologia NFC.

Avrete la possibilità di definire le soglie di allarme per il monitoraggio preventivo delle funzioni, di impostare le tensioni di uscita e di adeguare le caratteristiche di uscita alle vostre esigenze. Inoltre, potrete memorizzare e inviare i vostri profili di configurazione sui vostri dispositivi mobili.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi