Dal momento che il protocollo PROFINET indentifica ogni apparecchiatura tramite un nome univoco, in fase di messa in servizio viene assegnato un nome a ogni apparecchiatura (denominazione dell'apparecchiatura).
Se l'apparecchiatura viene sostituita, questo nome deve essere trasmesso al nuovo componente, ad esempio mediante una scheda di memoria a innesto. I controllori PROFINET semplificano questa procedura.
Se nella topologia di una posizione compare una nuova apparecchiatura senza nome, il controllore scrive automaticamente il nome precedente in questa apparecchiatura sostitutiva nell'arco di pochi secondi. L'apparecchiatura viene quindi indirizzata automaticamente e dopo pochi secondi è di nuovo operativa.
Rispetto alla sostituzione manuale, la sostituzione automatica delle apparecchiature consente all'operatore di risparmiare molto tempo.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi