Tecnologia

Tecnologia

Piattaforma di controllo aperta

PLCnext Technology permette l'integrazione semplice e rapida di nuovi requisiti funzionali e di nuove tecnologie.

Grazie alla sua apertura, la nuova piattaforma offre diversi vantaggi per lo sviluppo, la progettazione e funzionamento delle soluzioni di automazione. Si tratta di un sistema flessibile, che consente di reagire rapidamente ai requisiti di un mercato in continua evoluzione. Sebbene i cicli di sviluppo si accorcino, è possibile realizzare soluzioni specifiche più efficaci e qualitativamente migliori. Grazie a PLCnext Technology il sistema è più adattivo e flessibile nei confronti del mercato

Per la programmazione a norma IEC 61131-3, è disponibile la nuova adattiva piattaforma di engineering PLCnext Engineer. Questo innovativo software si differenzia grazie ad un'interfaccia intuitiva, una programmazione orientata all'oggetto e un funzionamento ottimizzato.

PLCnext Technology in dettaglio

PLCnext Technology è la base per una soluzione di automazione flessibile e comunicativa. Scoprite tutti i vantaggi della piattaforma di controllo aperta.

Visitate la galleria e scoprite maggiori informazioni più dettagliate.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community