Torna alla panoramica

Industry 4.0

Industry 4.0

Dinamico adattamento della produzione

Nella classica piramide di automazione esistevano rapporti di comunicazione fissi. Nell'ambito di un concetto Industry 4.0 con l'obiettivo di una produzione in rete, tutte le utenze di un sistema di automazione devono rinunciare ai collegamenti statici, a favore di uno scambio dati reciproco verticale e orizzontale, che vada oltre i limiti aziendali o dell'impianto. In questo caso, si parla di sistema ciberfisico o CPS, dall'inglese Cyber Physical System.

PLCnext Technology è la base della nuova piattaforma di controllo, aperta verso i sistemi esterni all'impianto, di Phoenix Contact. Grazie a questa tecnologia, il sistema di controllo soddisfa tutti i requisiti di un modello informatico aggiornato e all'avanguardia. I sistemi di automazione esistenti possono essere adattati in modo dinamico alle nuove funzioni e strutture di produzione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

PLCnext Technology: aperta e orientata al futuro

Affrontare tutte le sfide derivanti dall'evoluzione del mondo IoT con la PLCnext Technology

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community