Sistema di misurazione della corrente atmosferica

Rilevamento corrente atmosferica

Rilevamento e valutazione delle correnti atmosferiche

Tenete sempre sotto controllo gli impianti e reagite tempestivamente ai carichi

I fulmini causano tremendi danni a edifici e impianti. Una sorveglianza costante condotta da persone fisiche è quasi impossibile negli impianti di grandi dimensioni o situati in ubicazioni esposte, pertanto i danni vengono constatati sempre troppo tardi. Per rilevare e valutare tempestivamente i fulmini è disponibile il sistema di misurazione della corrente atmosferica LM-S di Phoenix Contact. Scoprite nelle pagine seguenti il funzionamento e i possibili campi di applicazione del sistema.

Whitepaper sul sistema di misurazione della corrente atmosferica

Whitepaper Sistema di misurazione della corrente atmosferica

Whitepaper Sistema di misurazione della corrente atmosferica

Sul nostro whitepaper "Acquisire e misurare correnti atmosferiche" informatevi sul principio di funzionamento degli effetti ottico-magnetici.

Acquisite informazioni su questo effetto e verificate se il sistema è adatto alla manutenzione in condizioni ottimali.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591