Comunicazione radio nella produzione del vetro: superare gli ostacoli, risparmiare sui costi

Panoramica

Sabbia di quarzo come materia prima del vetro  

Con circa il 60%, la sabbia di quarzo è la componente principale del vetro

  • Il Gruppo NSG produce prodotti in vetro per l'industria automobilistica e delle costruzioni.
  • Per risparmiare energia durante la produzione, i valori rilevanti vengono registrati mediante più di 70 contatori elettrici.
  • I contatori installati in terreni di grandi dimensioni sono collegati alla centrale di comando tramite un sistema Radioline.
  • L'utilizzo del sistema radio, che funziona in modo affidabile anche senza contatto visivo, riduce notevolmente i costi di connessione.

Profilo cliente

Stabilimento di Gladbeck del Gruppo NSG  

Lo stabilimento di Gladbeck del Gruppo NSG ha circa 520 dipendenti

In qualità di produttore di vetro leader a livello internazionale, il gruppo giapponese NSG ha 27.000 dipendenti in tutto il mondo e genera un fatturato di circa 4,65 miliardi di euro.

Lo stabilimento di Gladbeck produce sia vetro piatto su due linee di produzione che utilizzano il processo del vetro float, sia isolamento termico e vetro protettivo di alta qualità contro i raggi del sole tramite il processo di rivestimento offline.

Applicazione

Stazioni di pompaggio difficilmente raggiungibili  

I messaggi di stato della stazione di pompaggio vengono trasmessi via radio alla centrale di comando

Un sistema di gestione dell'energia è essenziale per il risparmio energetico nella produzione del vetro. Per questo motivo, il Gruppo NSG ha introdotto nel 2013 a Gladbeck una soluzione appropriata per la valutazione efficiente e trasparente dei dati di consumo. Per registrare i valori necessari sono stati installati più di 70 nuovi contatori elettrici. Alcuni dei dispositivi basati su Modbus, installati nei capannoni di produzione, sono stati integrati attraverso il sistema di controllo di processo esistente.

"I contatori situati nei terreni aziendali di ampie dimensioni hanno rappresentato una sfida più grande del previsto", riferisce Björn Niemann, responsabile dell'assistenza tecnica del Gruppo NSG presso lo stabilimento di Gladbeck. Per questo motivo Niemann e il suo collega Manuel Romberg, responsabile della pianificazione del progetto, hanno pensato di collegare in rete i contatori via radio. "E subito ci siamo trovati di fronte alla sfida successiva", racconta Romberg. "Perché normalmente i sistemi radio hanno bisogno di un contatto visivo per funzionare in modo affidabile, ma i contatori no". In questo quadro di riferimento, la loro attenzione è stata attirata dalla soluzione radio di Phoenix Contact, di cui hanno richiesto assistenza tecnica.

Soluzione

Modulo Radioline nel quadro elettrico  

I dispositivi per la misurazione dell'energia sono collegati tramite un cavo bifilare all'interfaccia RS-485 del modulo Radioline

A causa delle difficili condizioni ambientali, lo specialista delle radio Stefan si è recato sul campo con l'attrezzatura appropriata per testare in anticipo il collegamento radio. Già dopo un'ora era chiaro che tutti i punti di misura potevano essere raggiunti via radio. "L'assistenza rapida e competente ci ha convinti immediatamente", spiega Björn Niemann. I contatori di energia sono collegati tramite una linea bifilare all'interfaccia RS-485 dei moduli Radioline. Il sistema radio trasmette quindi il protocollo Modbus alla centrale di comando. Registrando il consumo energetico, è ora possibile analizzare con precisione i flussi energetici dell'impianto Gladbeck NSG. Grazie ad una gestione dell'energia completa, il consumo energetico è ridotto, contribuendo positivamente alla protezione dell'ambiente.

Con questa soluzione radio flessibile, i segnali I/O e i dati seriali possono essere comunicati senza licenza e quindi senza spese successive. I moduli radio basati sulla tecnologia Trusted Wireless 2.0 sono stati sviluppati specificatamente per lo scambio di segnali sulle lunghe distanze. In condizioni di piena visibilità, è possibile coprire distanze tra due componenti radio comprese tra diverse centinaia di metri e 20 chilometri. Lo stabilimento di NSG a Gladbecker utilizza moduli Radioline che operano nella gamma 868 MHz. Sono inoltre disponibili varianti di dispositivi per le bande di frequenza 900 MHz e 2,4 GHz. Per superare lunghe distanze, la velocità di trasmissione dati dell'interfaccia radio può essere impostata individualmente, aumentando così la sensibilità del ricevitore. Se la quantità di dati è ridotta, è possibile coprire distanze maggiori rispetto alla trasmissione ad alta velocità. L'utente adatta quindi i dispositivi in modo ottimale a qualsiasi applicazione. Trusted Wireless 2.0 convince anche per le ottime possibilità di diagnostica e per la compatibilità con altri sistemi nella stessa banda di frequenza.

Conclusione

Il collegamento radio allestito presso lo stabilimento di NSG a Gladbeck è stabile da oltre quattro anni. Finora non vi è stata alcuna interruzione della comunicazione. Grazie all'esperienza positiva con il sistema Radioline, nell'estate 2016 è stata collegata via radio al sistema di comando anche una stazione di pompaggio delle acque reflue di difficile accesso. "Il sistema radio ha superato le mie aspettative in termini di stabilità e possibilità di applicazione", riassume Björn Niemann. "Grazie alla flessibilità d'uso e al funzionamento sicuro, integreremo nella rete radio molte più stazioni di difficile accesso".

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi